Entegre enerji depolamalı DC UPS

Entegre enerji depolamalı DC UPS

Sınıfının zirvesi

Entegre enerji depolamalı QUINT UPS son derece verimli olup yerden tasarruf sağlar.

Geri DC uygulamalar için UPS

Kategori

  • Ürün listesi QUINT UPS
    QUINT UPS

    IQ teknolojili ve entegre enerji depolamalı QUINT UPS 10 A'e kadar yük akımlarında sürekliliği arttırır.

  • Ürün listesi STEP UPS
    STEP UPS

    STEP UPS entegre şarj edilebilir akü modülü sayesinde uzun tampon süreleri sağlar.

  • Ürün listesi UNO UPS
    UNO UPS

    UNO UPS kesintisiz güç kaynağı entegre kurşun AGM güç deoplama ile birlikte çalışır.

Arama Entegre enerji depolamalı DC UPS

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Son derece kompakt: entegre enerji depolamalı DC-UPS yer tasarruf sağlar ve yenilenmesi kolaydır - DC UPS modülü ve enerji depolama cihazı aynı muhafazada kombine edilmektedir.

Avantajlarınız

  • Akılcı kombinasyon: dar alanlarda akıllı QUINT UPS'in avantajlarından yararlanın
  • Maksimum işletme ömrü: entegre QUINT UPS sıcaklık sensörü sayesinde şarj akımları optimize edilir
  • Lityum demir fosfat veya kurşun AGM enerji depolama sayesinde uzun tampon süreleri
  • Esnek montaj: DIN rayına kenetlenir veya STEP UPS düz bir yüzeye vidalanır

QUINT UPS – Akıllı ve ince

QUINT UPS  

Akıllı DC UPS

QUINT DC-UPS'in tasarımı son derece kompaktır ve minimum kablolama işçiliği sayesinde mevcut sistemlerdeki cihazlar kolaylıkla yenilenebilir. Basitçe 24 V DC güç kaynağını yukarıya bağlayın ve UPS çözümü tamamlanmıştır.

  • IQ teknolojisinin avantajlarından yararlanın: ortam sıcaklığını baz alan UPS optimum şarj akımını hesaplar ve enerji depolama cihazının işletme ömrünü arttırır.
  • Minimum kablolama işçiliği.
  • Kurşun AGM teknolojisiyle bakım gerektirmeyen enerji depolama

UNO UPS – Kompakt ve ince

UNO UPS  

Kompakt UNO UPS

UNO POWER güç kaynağı serisinde 60 W çıkış gücünde UNO UPS mevcuttur. Kesintisiz güç kaynağı 23 - 30 V DC giriş gerilimlerinde esnek şekilde çalışır.

  • 110 x 90 x 90 mm ölçülerinde size kompakt bir UPS versiyonu sağlar.
  • Entegre kurşun AGM enerji depolama uzun tampon süreleri sağlar: 45 dakika 0.5 A, 8 dakika 2 A veya 5 dakika 2.5 A.

STEP UPS – Dağıtım panoları için UPS

STEP UPS  

Dağıtım panoları için UPS

Bina otomasyonu için DC UPS: STEP UPS dağıtım panolarında kullanım için özel olarak tasarlanmıştır.

  • Kesintisiz güç kaynağı 22.5 - 29.5 V DC giriş gerilimlerinde esnek şekilde çalışır. 24 V ile entegre lityum-iyon enerji depolama uzun tampon süreleri sağlar: 45 dakika için 2 A, 30 dakika için 3 A
  • 12 V versiyonu 10 - 16.5 V DC giriş gerilimlerinde çalışır. 4 A çıkış akımında STEP UPS yaklaşık 45 dakika tampon süresi sağlar.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Güç kaynakları ve UPS

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat