IQ Teknolojili DC UPS

IQ Teknolojili DC UPS

Daha uzun çalışır

Akıllı IQ Teknolojisi enerji depolama cihazını her an ve her yerden izler ve optimize eder.

Geri DC uygulamalar için UPS

Kategori

  • Ürün listesi Aksesuarlar
    Aksesuarlar

    QUINT UPS için ücretsiz konfigürasyon yazılımı, birçok farklı data kablosu ve enerji depolama montaj setleri mevcuttur.

  • Ürün listesi QUINT DC-UPS
    QUINT DC-UPS

    QUINT DC-UPS, DC uygulamalara yönelik kesintisiz güç kaynağı maksimum sistem sürekliliği sağlar.

Arama IQ Teknolojili DC UPS

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Akıllı UPS yüksek sistem sürekliliği sağlar. IQ Teknolojisi sezgiseldir ve gerektiğinde size bilgi sağlar. Entegre edilmiş arayüz sayesinde sisteminizin çalışma durumunu istediğiniz yerde, istediğiniz zaman görebilirsiniz.

Avantajlarınız

  • Enerji içeriğinin tam kullanımı: proses ve uygulamalar olabildiğince uzun beslenmeye devam eder
  • UPS enerji depolama cihazının kalan ömrünü bildiği için hata öncesi erken uyarı verir.
  • Güncel durum: UPS enerji depolama cihazının güncel performansını belirler.
  • Akü kapasitelerinin ve teknolojilerinin otomatik olarak tanınması (VRLA, WTR, LiFePO4)
  • UPS'in üst seviye kontrolöre bağlantısıyla optimum sistem entegrasyonu.
  • IQ Teknolojili DC UPS cihazları COMPLETE line sisteminin parçasıdır

IQ teknolojisi sayesinde akıllı QUINT DC UPS

IQ Teknolojili DC UPS  

IQ Teknolojisiyle akıllı yönetim

IQ Teknolojisi akıllı güç kaynağı çözümünün anahtarıdır. Kesintisiz güç kaynağı enerji depolama cihazını izler ve optimize eder. Tampon süreleri optimum kullanılır. Kesintisiz güç için akıllı UPS ile kesintileri önlersiniz:

  • Enerji depolamanın şarj durumunu ve kalan çalışma zamanını bilirsiniz.
  • Erken aşamada arızalara karşı uyarıldığınız için önlem almak için zamanınız olur.
  • Enerji depolama cihazının işletme ömrünü uzatabilirsiniz.
  • Gerekli tüm bilgileri bilgisayarınıza ve üst seviye kontrolörlere aktarabilirsiniz.

Endüstriyel Ethernet için haberleşme özellikli QUINT DC UPS

Endüstriyel Ethernet için QUINT DC UPS  

Endüstriyel Ethernet için QUINT DC UPS

Mevcut endüstriyel ağlara bağlantı için QUINT DC UPS ile Endüstri 4.0'a hazırsınız demektir. Entegre edilmiş arayüzler, sistemi herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerden izlemenizi, parametrelendirmenizi veya sisteminizi güvenli bir duruma getirmenizi sağlar.

  • PROFINET
  • Ethernet/IP
  • EtherCAT
  • USB 

DC uygulamaları için QUINT UPS

QUINT DC UPS  

Akıllı QUINT DC-UPS

5 ila 40 A çıkış akımı aralığına sahip 24 V DC UPS modülleri, güç kaynağı ünitesi, UPS modülü ve güç depolama cihazıyla birlikte özel bir çözüm oluşturmanızı sağlar.

  • IQ Teknolojisiyle tampon süresinin optimum kullanımı ve enerji depolamanın önleyici izlenmesi.
  • Entegre arabirimler sayesinde yerden bağımsız izleme ve parametrelendirme.
  • SFB teknolojisi ve dinamik ve statik boost ile şebeke ve akü modunda yedek güç.
  • Yük önceliklendirmeli yüksek performanslı pil şarj cihazı: yük güç kaynağı geri geldiğinde hızlı şarj sayesinde yüksek sistem sürekliliği.

Doğru enerji depolamanın seçilmesi

Enerji depolama  

UPS çözümünüz için doğru enerji depolama

QUINT DC UPS için uygulamanıza yönelik doğru enerji depolamayı seçin:

  • Lithium: 120 Wh, 924 Wh
  • VRLA-WTR: 13 Ah, 26 Ah
  • VRLA: 1.3 Ah; 3.4 Ah; 7.2 Ah; 12 Ah; 38 Ah

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Güç kaynakları ve UPS

Hizmet

Kolay açıklama

Yeni QUINT DC UPS sisteminiz hakkında bilgi sağlar.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat