DC şarj kablosu

Phoenix Contact'ın DC Araç Konnektörleriyle Tip 1, Tip 2 ve GB/T standardına uygun hızlı şarj

Yüksek performans

Hızlı şarj istasyonlarına bağlantı için Araç Konnektörü.

Geri E-Mobility şarj sistemleri

Kategori

  • Ürün listesi DC şarj kablosu
    DC şarj kablosu

    Phoenix Contact'tan Tip 1, Tip 2 ve GB/T standardına uygun, hızlı şarj istasyonlarına bağlantı için DC araç konnektörleri

Arama DC şarj kablosu

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Doğru akımla şarj uzun seyehatlerdeki kısa molalar için idealdir. Bu Tip 1, Tip 2 ve GB/T standartlarının tümüne yönelik şarj sistemleriyle mümkün olur. Kombine Şarj Sistemi (CCS) en yüksek esnekliği sunar: bu şarj sistemiyle donatılan araçlar ister AC ister DC ile şarj edilebilir.

Avantajlarınız

  • Kapsamlı ürün gamı, CCS Tip 1, CCS Tip 2 ve GB/T 'den oluşur
  • Kilitleme mekanizmaları sayesinde güvenli şarj
  • Tüm DC Araç Konnektörlerinde entegre sensörlerle sıcaklık izleme
  • Donmayan kol kilitleme mekanizması

Mode 4'e uygun açık kablo uçlu DC Araç Konnektörü

DC hızlı şarjda büyük miktarda şarj gücü iletilir. 250 A DC'ye kadar şarj süreçleri çok kısa sürede tamamlanır. Araç Konnektörünün kablosu AC/DC dönüştürücünün bulunduğu şarj istasyonuna direkt bağlanır. Güvenlik gereği geçmeli bağlantı yalnız araç tarafında sağlanır.

CCS Tip 1 Araç Konnektörü – Kuzey Amaerika'da DC şarj

Kuzey Amerika pazarı için CCS Tip 1 Araç Konnektörü  

CCS Tip 1 Araç Konnektörü

ABD'de tip 1 DC CCS şarj sistemi SAE J1772 ve IEC 62196-3'e uygun şarj için kullanılır. Kol kilitleme mekanizması ek bir hareket kilidiyle desteklenir. CCS Araç Girişi tek fazlı AC ve hızlı DC şarjı mümkün kılmaktadır.  

CCS Tip 2 Araç Konnektörü – Avrupa'da DC şarj

Avrupa pazarı için CCS Tip 2 Araç Konnektörü  

CCS Tip 2 Araç Konnektörü

Tip 2 Avrupa komisyonunun Avrupa için öngördüğü standarttır. AC şarja ek olarak, konnektör geometrisi CCS yardımıyla hızlı DC şarja da imkan tanır. Şarj kablosu 200 A/1000 V DC şarj güçlerine kadar büyük kesitli iletkenlerle donatılmıştır. Elektromekanik hareket kilidi şarj sürecinde konnektörün zamanından önce çıkmasını önler.

GB/T Araç Konnektörü – Çin'de DC şarj

GB/T standardına uygun DC şarj için Çin pazarına yönelik Araç Konnektörü  

GB/T'ye uygun DC Araç Konnektörü

GB/T standardı Çin hızlı şarj istasyonlarında hızlı DC şarj için konnektör geometrisine imkan tanır. Phoenix Contact DC şarj sürecinde yüksek emniyet sağlayan, Araç Konnektörüne entegre benzersiz bir kilitleme mekanizması geliştirmiştir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat