DCS ekran taşıyıcılar

Sabit ve hareketli ekranlar için DCS ekran taşıyıcılar

Sahada kullanılan ekranlar için koruma

DCS elektronik muhafazalar hareketli ve sabit ekranları sert ortam koşullarından korur.

Geri Saha muhafazaları

Kategori

Arama DCS ekran taşıyıcılar

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

DC serisi ekran taşıyıcılar farklı ölçülerde TFT ekranları entegre eder. Mobil ve sabit elektronikleri mekanik zorlanmaların yanında toz ve sıçrayan suya karşı korur. İsteğe bağlı membran tuş takımları ve ekranlar, uygulamanıza uygun veri girişi ve ekran için insan-makine arayüzlerini uygulamanıza yardımcı olur.

Avantajlarınız

  • Farklı cihaz arayüzleri için standart versiyonlar
  • Koordine edilmiş montaj kitleri sayesinde ekranların kolay entegrasyonu
  • Mükemmel özellikli membran tuş takımı, ayrıca özel teknik özelliklere uygun
  • Pil entegrasyonu sayesinde kolay kullanım
  • Özel ihtiyaçlar için müşteriye özel versiyonlar

Geniş uygulama alanları

Geniş uygulama alanları  

Geniş uygulama alanları

DCS serisi IP54 muhafazalar -20°C ila +50°C sıcaklıklara uygun tasarlanmış olup ekranların kolay entegrasyonu için ideal yapıdadır.

  • Malzeme: darbeye dayanıklı ABS plastik
  • Renk: açık gri (RAL 7035)

 

Özel işletim çözümleri

Özel işletim çözümleri  

Özel işletim çözümleri

Bir dizi pencere ölçüsü özel gereksinimler için kişiselleştirilmiş işletim çözümleri veya iyi teşhis sağlar.

  • 5.7 - 15 inç ekran ölçüleri için
  • Membran klavyelerin entegrasyonu, sağ veya sol
  • Müşteriye özel versiyonlar

 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Elektronik muhafazalar

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat