DC/DC konvertörler

Regüleli DC gerilim

Regüleli DC gerilim

Yük parazitlerini önleyin: DC/DC dönüştürücüler regüleli DC gerilimi her an sağlayabilir.

Geri Güç kaynakları ve UPS

Kategori

Arama DC/DC konvertörler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

DC/DC dönüştürücüler regüleli DC gerilim sağlar. DC/DC dönüştürücüler gerilim seviyesini değiştirir, gerilimi uzun kabloların ucunda yeniden oluşturur veya elektriksel izolasyon ile bağımsız besleme sistemleri oluştururlar.

Avantajlarınız

  • Geniş aralıklı giriş gerilimi sayesinde yüksek esneklik
  • Çok dayanıklı: %100 nem gibi aşırı koşullar için QUINT...CO koruyucu kaplamalı, EX ve IEC Ex onaylı
  • Önleyici fonksiyon denetimi: QUINT POWER kritik çalışma durumlarını hata oluşmadan önce bildirir
  • Maksimum güvenlik: QUINT POWER kesicileri güvenle açtırır
  • Doğrudan sahada montaj: UNO DC/DC dönüştürücülerde AC bağlantı sağlamaya gerek yoktur.

QUINT POWER - Lider teknolojiye sahip DC/DC dönüştürücüler

SFB teknolojili DC/DC dönüştürücü  

SFB teknolojisi, sistemlerin uygun maliyetli ve seçici olarak kapatılmalarına imkan sağlar

QUINT serisi DC/DC dönüştürücüler 12 V DC, 24 V DC veya 48 V DC nominal giriş gerilimlerini 5 - 56 V DC çıkış gerilimlerine dönüştürür. Öncü teknolojilerin kullanımı emniyet ve güvenilirliği arttırır:

  • Önleyici fonksiyon izlemesi kritik çalışma durumlarını hata oluşmadan önce bildirir.
  • Statik güç rezervi zor yükler devreye alınırken nominal akımın 1.25 katını sağlar (POWER BOOST).
  • 12 ms süreyle nominal akımın 6 katına kadar dinamik güç rezervi sayesinde standart devre kesicilerin hızlı açması sağlanır.

Aşırı koşullar için QUINT POWER CO

QUINT DC/DC dönüştürücüler, koruyucu kaplamalı  

QUINT DC/DC dönüştürücüler, koruyucu kaplamalı

DC/DC dönüştürücülerdeki koruyucu kaplama toz, aşındırıcı gaz, %100 nem, paslanma kaynaklı krepaj akımları ve elektromekanik göçe karşı koruma sağlar.

QUINT DC/DC dönüştürücülerin gerilim seviyeleri, 12 - 48 V DC

QUINT DC/DC konvertörlerin gerilim seviyeleri  

QUINT DC/DC dönüştürücülerin gerilim seviyeleri, 12 - 48 V DC

QUINT DC/DC dönüştürücülerin geniş aralıklı giriş gerilimi vardır: 480 W'a kadar tüm standart giriş ve çıkış gerilimleri mevcuttur. Cihazlar tüm endüstriler ve özellikle proses endüstrisi onaylı cihazlar için idealdir.

QUINT POWER - yüksek esneklik

QUINT DC/DC konvertörlerin gerilim seviyeleri  

QUINT DC/DC dönüştürücülerin gerilim seviyeleri, 60 - 110 V DC

Geniş QUINT serisi cihazlar 42 - 96 V DC veya 67 - 154 V DC giriş gerilimi sunar. Giriş gerilimindeki bu esneklik özellikle demiryolu endüstrisinde ve enerji üretiminde önemlidir.

Fotovoltaik uygulamalar için UNO DC/DC dönüştürücüler

Fotovoltaik modüllerden direkt besleme  

Fotovoltaik panelden Kombine Kutunun direkt beslemesi için UNO DC/DC dönüştürücüler

UNO POWER serisi DC/DC dönüştürücüler 1000 V DC'ye kadar dizi gerilimlerine direkt bağlantı sağlar. Yani Kombine Kutu direkt fotovoltaik panodan beslenir ve ilave montaj maliyeti oluşmaz. Diğer bir genişleme kademesinde sinyal kablosu kablosuz bağlantıyla değiştirilebilir.

MINI POWER ile gerilimlerin dönüştürülmesi

10 - 75 V DC gerilimler için MINI POWER  

MINI DC/DC dönüştürücülerin gerilim seviyeleri

MINI POWER serisi DC/DC dönüştürücüler düşük güç seviyeleri için uygundur. 10 - 75 V DC gerilimlerde temin edilirler. 0.7 ve 2 A akım sağlarlar. Bir LED ve aktif anahtarlamalı çıkış çıkış gerilimini izler.
Kodlu COMBICON konnektörleri bağlantı teknolojisinin kullanımını basitleştirir. MINI DC/DC dönüştürücüler ölçme ve kontrol teknolojisi için idealdir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Pano tipi güç kaynakları ve DC/DC dönüştürücüler

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat