Siber Güvenlik

Endüstriyel Siber Güvenlik

Güvenli endüstriyel ağlar

Sisteminiz için kalkan: entegre güvenlik duvarlı ve VPN bağlantılı router'lar.

Geri Endüstriyel Ethernet

Kategori

Arama Siber Güvenlik

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Sistemlerinizi yetkisiz kişilerin erişimlerine veya kötü amaçlı yazılmlara karşı koruyun. Phoenix Contact'ın mGuard ürünleri sistem ağınızı güçlü, esnek ve hızlı güvenlik duvarıyla korur. Ayrıca opsiyonel VPN fonksiyonu Internet üzerinden uzak sahalara veya makinelere güvenli bağlantı sağlar.

Avantajlarınız

  • Durum denetimi ve derin paket muaynesiyle maksimum emniyet seviyesi
  • VPN bağlantı ve IPsec protokolü sayesinde kolay ve güvenli uzaktan bakım
  • 99 Mbps'lik yüksek performans
  • Çok geniş uygulama seçenekleri: kompakt ray modülü olarak, PCI formatında veya USB'li taşınabilir cihaz şeklinde
  • Lisanslar ve fonksiyon ilaveleri sayesinde ihtiyaçlarınıza paralel büyür.

Endüstriyel sistemlerin güvenli korunması

Endüstriyel sistemlerin korunması için güvenlik duvarı  

Ağınız için güvenilir koruma

Şirketler ancak sistemleri güvenli çalıştığı sürece başarılı olabilir: sistem arızaları, sabotaj veya veri kayıpları büyük ekonomik zararlar verebilir. Dolayısıyla bu arızaların önlenmesi şarttır.

mGuard ile Phoenix Contact güvenli uzaktan erişim veya servis ekiplerinin güvenli erişimi gibi birçok uygulama için endüstriyel sistemleri koruyan güvenlik ekipmanları sunmaktadır,

mGuard ürün gamı

çeşitli tasarımlarda mGuard ürünleri  

Uygulamanız için doğru yapı: mGuard güvenlik ekipmanları

mGuard ürünleri endüstriyel ağınız için uyarlanmış güvenlik çözümü sağlar. Sağlam ve endüstriyel güvenlik ekipmanları güvenlik duvarı, yönlendirme ve VP işlevleri sunarak zararlı siber saldırılara ve hatalı operasyonlara karşı koruma sağlar. Ayrıca kamusal şebekeler üzerinden güvenli uzaktan erişim sağlarlar.

Ihtiyaçlara bağlı olarak Phoenix Contact ağ güvenliği için çok sayıda donanım ve yazılım ürünleri sunmaktadır:

  • DIN ray cihazları ve PCI kartları
  • mGuard saha cihazları için uzak istasyon olarak taşınabilir donanım, masaüstü cihazları ve 19" cihazlar
  • Lisans seçenekleri
  • Merkezi yönetim yazılımı
  • Güvenli VPN client
  • Cloud çözümleri

Fonksiyonların kapsamı

mGuard yazılımı tüm mGuard güvenlik ekipmanlarında aşağıdaki fonksiyonları sunar:

  • Durum denetim güvenlik duvarı
  • Kullanıcı güvenlik duvarı
  • NAT yönlendirme (Network Address Translation) ve 1:1-NAT
  • Güvenli uzaktan erişim için yüksek güvenlikli IPsec Sanal Özel Ağlar (VPNs)
  • Quality of Service (QoS) ile paket önceliklendirme
  • Zararlı yazılımlara karşı koruma için Windows dosya sistemininin bütünlük denetimi
  • Ağ yönetim desteği

Güvenlik hizmetleri

Geniş ürün gamına ek olarak Phoenix Contact güvenlik hizmetleri de sunmaktadır:

Tasarım danışmanlığından ayrıntılı güvenlik konseptlerinin geliştirilmesine ve devreye almaya kadar endüstriyel ağınızın korunmasında öneriler sunuyoruz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


Windows XP'li üretim bilgisayarlarının korunması

mGuard güvenlik modülü


Makine imalatı için ağ çözümleri

Endüstriyel veri haberleşmesi için trendler ve çözümler

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat