Kesme makineleri

Kesme makineleri

Milimetrik hassasiyet

En donanımlı olduğunuz durum farklı lokasyonlarda çalışırkendir: kompakt cihaz sabit ve aktif uygulamalarda kullanılabilir.

Geri Otomatik cihazlar

Kategori

  • Ürün listesi Kesme makinesi
    ;Kesme makinesi

    CUTFOX 10 kompakt kesme makinesi 10 mm² kesite kadar iletken ve kabloları boylamasına milimetrik hassasiyetle keser.

Arama Kesme makineleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Phoenix Contact kesme makinesiyle kumanda panosu mühendisliğinde zaman kazanın. Boy ve miktarın hızlı ve basit girişi hataları önler. Cihaz çapı otomatik ayarlar.

Avantajlarınız

  • Ekran ve tuş takımı ile sezgisel kullanım
  • Tak ve çalıştır mantığıyla kolay devreye alma
  • Yay sistemiyle otomatik çap ayarı
  • Elverişli veri transferi, ör Microsoft Excel

Kablolar için kesme makinesi, litz telleri ve daralan makaronlar için

CUTFOX 10 kesme makinesi  

CUTFOX kesme makinesi

CUTFOX 10 kesme makinesi 10 mm² kesit ve 8 mm çapa kadar iletken ve kabloları milimetrik hassasiyetle boydan keser.

Kullanım son derece basittir. Uzunluk ve parça sayısını geniş klavyeyi kullanarak girin. Sürme ve kılavuzlama makaraları takılan her çapa otomatik olarak ayarlanır.

Bir özellik işlemi daha da kullanıcı dostu kılar: Cihazla birlikte gelen CUTSOFT yazılımı elektronik kablaj listelerini uzunluk ölçüleri ve diğer bilgilerle birlikte veri sayfalarından cihaza iletmek için kullanılabilir.

Kullanışlı ek

CUTFOX 10 C-UN aksesuarları  

CUTFOX 10 C-UN aksesuarları

CUTFOX 10 C-UN ile kablo demetlerini ve makaralarını kontrol altına alın. Bükülmüş malzemeler ve iletkenlerin istemeden çözülmesi bu aksesuar ile tarih olmuştur. Malzeme hiçbir bozulma olmadan ve sabit bir gerginlikle cihaza sürülebilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat