Müşteriye özel güç kaynakları

Yenilikçi geliştirmeler

Yenilikçi geliştirmeler

Endüstri, haberleşme, şarj teknolojisi ve daha birçoğu için güç kaynakları.

Tek kaynaktan uzmanlık sunuyoruz. Standart ürün gamına ek olarak; endüstriyel kontrolörler, para çekme makineleri, medikal teknolojisi, telekomünikasyon ve daha birçok alana yönelik olarak projeleriniz için özel geliştirilmiş güç kaynakları sağlıyoruz.

Avantajlarınız

  • En geniş uygulama alanlarında müşteriye özel güç kaynağı geliştirmede yıllara dayanan tecrübe
  • Geliştirmeden seri üretime kadar uzman proje yönetimi.
  • Avrupa veya Asya'da uygun maliyetli seri üretim

Endüstriyel uygulama alanları

Endüstriyel uygulama alanları  

Genel endüstriyel uygulamalar ve endüstriyel robotlar için güç kaynağı

Makine imalatı ve otomasyon gibi endüstriyel sektörlerde güvenli, yenilikçi güç kaynaklarımız kesintisiz bir üretim sağlar. Uygulamalar arasında endüstriyel robotlar, profesyonel aletler, acil aydınlatma için şarj cihazları ve entegre aküler yer alır.

Örnek: Entegre ATX, PSU-27/30_48/18 ile robotlar için güç kaynağı:

  • Giriş: 85 V AC - 264 V AC
  • Çıkış: 27.1 V DC/30 A, 48 V DC/18 A, 5 V DC/20 A, 3.3 V DC/15 A, 12 V DC/16 A, -12 V DC/0.2 A, 5 V DC/2 A
  • Sıcaklık: -5°C ... +60°C
  • Ölçüler: 360 x 150 x 110 mm

Yenilenebilir enerji kaynakları

Yenilenebilir enerji kaynakları  

Rüzgar santrallerindeki kontrolör ve pitch kontrolü ve frekans invertörleri için güç kaynağı

Yakıt hücresi sistemlerinde, rüzgar santrallerindeki kontrolör ve pitch kontrolünde veya frekans invertörlerinde kullanılan güç kaynağınızın müşteriye özel adaptasyon imkanlarından yararlanın.

Örnek: rüzgar türbinlerinde pitch ayarı için şarj cihazı, PSU-1AC/280DC/2:

  • Giriş: 184 V AC - 299 V AC
  • Çıkış: 288 V DC/2.0 A
  • CAN BUS üzerinden durum bilgisi
  • Sıcaklık: -25°C ... +65°C
  • Ölçüler: 250 x 145 x 100 mm

 

Haberleşme teknolojisi

Haberleşme teknolojisi  

Telefon değişim sistemleri, kablosuz genişbant ağlar ve optik ağlar için güç kaynağı

Altyapının temel bir parçası olan haberleşme ekipmanı çok uzun ömürlü ve yüksek hata toleranslı olmalıdır. Telefon ve veri paylaşım sistemleri, kablosuz geniş bant ağlar ve Microwave Packet Radio için sunduğumuz güç kaynakları bu gereksinimleri karşılar.

Örnek: optik ağlar için güç kaynağı, PSU-1AC-48DC/12DC/49:

  • Giriş: 90 V AC - 264 V AC, giriş II: 36 V DC - 72 V DC
  • Çıkış: 12.2 V DC/50 A
  • Sıcaklık: 0°C ... +55°C
  • Ölçüler: 218 x 40 x 196 mm

Medikal teknolojisi

Medikal teknolojisi  

Medikal teknolojisi için güç kaynağı, ör: X-ray veya analiz cihazları

Çözüm gamımız medikal alanındaki birçok uygulamaya yönelik güç kaynaklarını kapsar, ör: X-ray veya analiz cihazları.

Örnek: çeşitli uygulamalarda X-ray algılayıcılar, PSU-1AC/215:

  • Giriş: 85 V AC - 264 V AC
  • Çıkış: +5.4 V DC/0 to 5 A, +12.5 V DC/0 to 10 A, -12.5 V DC/0 to 5 A, 5 V DC/2 A
  • Koruma sınıfı: IP67
  • Sıcaklık: 0°C ... +70°C
  • Ölçüler: 230 x 125 x 83 mm

Kişisel çözümler için talep

Bir sorunuz mu var? Bize danışın. Size en kısa sürede geri dönüş yapacağız ve ayrıntıları görüşeceğiz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Güç kaynakları ve UPS