Genel bakisa dön

Ayrıntılarıyla avantajlarınız

Yer ve zaman kazandırır – akım trafosunun hızlı mekanizması

Hızlı mekanizma PACT akım trafolarının baraya hızlı ve güvenli montajını sağlar. Bunun için hızlı mekanizmanın tutma mandalını trafonun kılavuz kanalına yerleştirin. İki tespit pini sıkı bir tutuş sağlar.

Trafonun hızlı mekanizmasıyla aletsiz montaj aşağıdaki avantajları sunar:

  • Trafolar tornavidanın girmediği yerlerde elle de monte edilebilir.
  • Hızlı kilitleme mekanizması tespit pinlerine entegre edilmiştir, yani montaj zamanı vidalama derinliğine (tutma mandalıyla bara arasındaki mesafe) bağlı değildir.
  • Tespit pinlerinin ucu baraya basar ve hafifçe sıkar. Bu 3 fazlı beslemede hizalamayı kolaylaştırır.
Basa dön

Değişik ve yer kazandıran montaj

Değişken montaj seçenekleri  

Değişik montaj seçenekleri

Dikey ve yatay montaj pozisyonuna ek olarak opsiyonel aksesuarlar başka montaj seçenekler sunar:

  • Geçmeli DIN ray adaptörüyle DIN rayı üzerine
  • Eklenebilir montaj ayağıyla kumanda panosu sacına

Tüm PACT akım trafoları yalnız 30 mm genişliktedir. Yer sıkıntınız varsa trafoyu bara üzerine yatay olarak monte edin. Bu örneğin ana besleme barasının branşman çıkışlarını ölçerken yer kazandırır.

Basa dön

EN 50178'e uygun güvenli izolasyon

Akım trafolarıyla güvenli izolasyon  

PACT akım trafolarıyla güvenli izolasyon

PACT akım trafoları EN 50178'e göre güvenli izolasyon sağlar. Bu güç sistemlerinde kullanılan elektronik ekipman ile ilgilidir.

EN 50178 EN 60044'ten oldukça farklıdır, trafo standardına karşılık güvenlik standardı:

  • Daha büyük boşluk ve yayılma mesafeleri
  • Daha yüksek test gerilimi

PACT akım trafoları ile trafonun sekonderinde ark olmamasını garanti edebilirsiniz. İnsan hayatı pano içinde ve dışında korunmuş olur.

Basa dön

Çalışma gerilimi karşılaştırması

EN 50178 trafo testi için oldukça yüksek bir darbe dayanım gerilimi tanımlamaktadır. EN 60044'e göre test yapılırken bu gereklilikler 480 V (L-L) nominal izolasyon geriliminden itibaren karşılanmaz. PACT akım trafolarının büyük boşluk ve yayılma mesafeleri vardır ve herbiri 12 kV'ta test edilir. Bu güvenliği arttırır.

EN 50178'de belirtilen gerilim faz/nötr arasıdır, yani 720 V tipik bir trafonun nominal izolasyon gerilimi 416 V'tur (L-N). Sistem uygulamalarında PACT akım trafoları 1000 V'a (L-N) kadar kullanımı destekler.

 EN 60044-1
(trafo standartları)
EN 50178
(güç tesisatları için)

Nominal izolasyon gerilimleri

(çalışma gerilimi)

480 V (L-L)
720 V (L-L)
1000 V (L-L)
277 V (L-N)
416 V (L-N)
577 V (L-N)
1000 (L-N) PACT

Trafo testi için darbe dayanım gerilimi

  • 277 V'ta (L-N)
  • 1000 V'ta (L-N)

 

3 kV

3 kV

 

6 kV

12 kV PACT

Akım piklerinin güvenli algılaması

Pik yakalama  

PACT akım trafoları pik akımları güvenle algılar

PACT akım trafoları nominal akımdan büyük akım piklerini hiçbir hasar görmeden tespit etmek için kullanılabilir.

PACT akım trafoları nominal akımın %120'si oranında sürekli akımı taşıyabilecek şekilde tasarlanmıştır. Dolayısıyla 1.2 kez daha büyük bir nominal akımda 10 VA nominal gücünde bir PACT akım trafosu sürekli olarak 14.4 VA verebilir.

Basa dön

Güvenli bağlantı teknolojisi

Güvenli bağlantı teknolojisi  

PACT akım trafoları güvenli bağlantı teknolojisi sunar

Phoenix Contact PACT akım trafolarının bağlantı teknolojisi "asansör prensibine" dayanır: vida çevrildiğinde metal bir levha yukarı doğru hareket ederek iletkeni güvenli şekilde sıkar.

Bu aşağıdaki avantajları sağlar:

  • İletken metal levha tarafından tutulduğu ve direkt vida teması mümkün olduğu için iletken zarar görmez.
  • Geniş bağlantı alanı sayesinde düşük kontak direnci.
  • Büyük baskı kuvveti ince telli iletkenleri sıktığı için aşındırıcı gaz geçişini önler ve uzun ömürlü bağlantı sağlar.

Ayrıca akım trafosu çatal kablo pabucu kullanılarak yatay da monte edilebilir.

Basa dön

Genel bakisa dön
Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat