Genel bakisa dön

12 A AC'ye kadar akım transdüserleri – ayrıntılarıyla avantajlarınız

3 yollu elektriksel izolasyon ile parazitlere karşı güvenli koruma

3 yollu elektriksel izolasyon  

3-yollu elektriksel izolasyon ile yüksek çalışma güvenliği

AC akım transdüserleri 3 yollu izolasyona sahiptir. Giriş, çıkış ve besleme birbirlerinden elektriksel olarak izole edilmiştir. Bu sistemdeki parazitler karşısında operasyonel güvenilirliği arttırır.

Geniş aralıklı beslemeyle dünya çapında kullanım

UP tip akım transdüserleri entegre 19.2 - 253 V geniş aralıklı besleme sayesinde dünya çapında kullanılabilir.

Voltaj köprülemesiyle değişken besleme

DIN ray konnektörüyle modüler voltaj köprülemesi  

DIN ray konnektörüyle modüler voltaj köprülemesi

Cihazı doğrudan bağlantı klemensleri üzerinden besleyin veya 24 V güç kaynağını modüler DIN ray konnektörüyle köprüleyin. Bu kablaj zamanından ve maliyetten tasarruf sağlar.

Kullanıcı dostu konfigürasyon ve hızlı diyagnostik

DIP siviç  

DIP siviçler ve durum LED'iyle kolay ayar ve anlaşılır diyagnostik

Ölçme aralığı ve sinyal çıkışı akım transdüserinin üzerinden gövdenin ön kısmındaki DIP siviçlerle kolayca set edilir.

Ön kısımdaki durum LED'leri akım transdüserinin çalışma durumuyla ilgili hızlı ve açık bir bilgi sağlar.

ATEX onayları sayesinde çok yönlü kullanım

Ex bölge 2  

Ex bölge 2 için MACX MCR-SL-CAC-...

Patlama riskli bölgelerde de akım ölçümü yapabilirsiniz. Akım transdüserlerimiz mevcut ATEX standartlarına göre Ex bölge 2 için onaylıdır.


Genel bakisa dön
Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat