Akım transdüserleri, AC

Sinüzoidal ve sinüzoidal olmayan alternatif akımlar için

Sinüzoidal ve sinüzoidal olmayan alternatif akımlar için

AC akım transdüserleri bozulmuş akımları da elde eder ve bunları standart analog sinyale dönüştürür.

Geri Akım ve gerilim ölçme teknolojisi

Kategori

Arama Akım transdüserleri, AC

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

MCR akım transdüserleri sisteminzdeki alternatif akımları elde eder. Sinyal koşullama uygulamalarınız için iki ürün grubu sunuyoruz: değişken besleme konseptli ayarlanabilir versiyon veya çok basit montaj sunan menteşeli Rogowski sensörlü versiyon.

Avantajlarınız

  • Esnek beslemeli, 12 A'e kadar ayarlanabilir AC ölçüm transdüserlerini kullanarak sinüzoidal alternatif akımların ölçümü
  • 200 A'e kadar menteşeli AC ölçüm transdüseri sayesinde bozulmuş akımların ölçülmesinde bile elverişli montaj ve değişim

Esnek güç beslemeli, 12 A AC'ye kadar akım transdüserleri

MACX-MCR-SL-CAC-... akım transdüseri  

MACX-MCR-SL-CAC-... AC akım transdüseri

Phoenix Contact aktif akım transdüserleri 12 A'e kadar sinüzoidal alternatif akımları dönüştürür.

Avantajlarınız:

  • 3 yollu elektriksel izolasyon sayesinde parazitlere karşı etkin koruma
  • Geniş aralıklı besleme sayesinde dünya çapında kullanım.
  • DIN ray konnektörüyle esnek besleme ve güç köprülemesi
  • Giriş ve çıkış öndeki DIP siviçlerle kolaylıkla ayarlanır
  • Durum LED'lerini kullanarak hızlı çalışma durumu diyagnostikleri
  • Ex bölgesi 2 için ATEX onayı sayesinde patlama tehlikesi olan bölgeler için uygundur

 

Hareketli Rogowski sensörü ile – 200 A AC'ye kadar akım transdüserleri

MCR-SL-S-… akım transdüseri  

MCR-SL-S-... AC akım transdüseri

AC akımı transdüserleri 30 Hz ila 6 kHz arasında 200 A'e kadar sinüzoidal olan ve olmayan alternatif akımları ölçer. Menteşeli Rogowski sensörü 18.5 mm çapa kadar kabloların çevresine monte edilir.

Avantajlarınız:

  • Menteşeli Rogowski sensörüyle kesintisiz montaj ve uyarlama
  • Gerçek rms ölçümü (TRMS) sayesinde bozulmuş alternatif akımlar da elde edilebilir
  • Rogowski sensörüyle şöntsüz ve kayıpsız akım ölçme yöntemi
  • Çeşitli ölçme aralıkları – kayar anahtarla kolay seçim
  • Çeşitli montaj seçenekleri sayesinde hızlı ve esnek montaj
  • COMBICON geçmeli bağlantı klemensleriyle kolay kablaj
  • Kompakt ölçüler sayesinde yassı dağıtım kutularında dağıtılmış uygulamalar için ideal

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat