Genel bakisa dön

55 A AC/DC'ye kadar akım trafoları – ayrıntılarıyla avantajlarınız

Konfigürasyon – DIP siviçlerle hızlı veya yazılım ile kapsamlı

DIP siviçler  

DIP siviçlerle hızlı temel konfigürasyon

Akım transdüserlerinin teme konfigürasyonu DIP siviçler ve potansiyometrelerle hızlı ve kolaydır. Aşağıdaki ayarlar PC olmadan doğrudan cihaz üzerinde yapılabilir:

  • Ölçme prosedürünün seçimi
  • Giriş ölçüm aralığı ayarı
  • Analog çıkışın konfigürasyonu
  • Eşik değer çıkışı ve anahtarlama eşiğinin ayarı

Bunun yanında sezgisel kullanım sunan MCR/PI-CONF-WIN yazılımı diğer kullanışlı fonksiyonlar için sizi yönlendirir:

  • Ölçme aralığının optimum eşleştirmesi için üst ve alt sınırların ayarlanması
  • Mevcut akım akışı için diyagnostik
  • Ayarların kaydedilmesi ve diğer modüllere hızlıca kopyalanması
  • Anahtarlama karakteristiği, anahtarlama histerisisi ve sınır değer alarmı için çekme ve bırakma gecikmelerinin ayarlanması

Ölçme aralığının optimum kullanımı

Yüksek çözünürlüklü ölçme aralığı  

Yüksek çözünürlüklü ölçme aralığı

55 A AC/DC'ye kadar akım transdüserlerinde ölçme aralığının üst ve alt sınırı yazılımla sonsuz şekilde ayarlanabilir. Bu sınırlar cihazın tüm çıkış sinyali seviyesiyle eşleşen belirli bir ölçme penceresi (pencere fonksiyonu) belirler.

Sonsuz akım elde etmek için MCR-S-...-DCI akım transdüserlerini iki cihaz tipinde sunuyoruz:

  • 11 A'e kadar akım ölçümü için MCR-S-1-5-UI-DCI: 1 A ve 5 A standart giriş sinyallerine ek olarak ölçme aralığı sonsuz şekilde ayarlanabilir: başlangıç aralığı 0 - 7.5 A ve nihai aralık 0.2 - 11 A.
  • 55 A AC/DC'ye kadar akım ölçümü için MCR-S-10-50-UI-DCI: örneğin yüksek motor akımlarını ölçmek istiyorsanız ölçme aralığını buna göre ayarlayın: başlangıç aralığı 0 - 37.5 A ve nihai aralık 9.5 - 55 A.

Hall sensörüyle kayıpsız gerçek rms değeri ölçümü

Hall sensörü ile gerçek r.m.s. değeri elde etme (TRMS)  

Hall sensörü ile gerçek r.m.s. değeri elde etme (TRMS)

55 A'e kadar akım transdüserleri Hall sensörü kullanarak gerçek rms akım değerini elde eder ve form faktörlerini dikkate almaz.

Bunun anlamı ölçülecek kablonun kesilmiş olmasına gerek yoktur, basitçe cihaza doğru çekilir. Bunun birçok avantajı vardır:

  • Kayıplara neden olan pahalı şönt akım ölçümünün yerini alır.
  • Yeterli izolasyon varsa ölçme devresi ve kullanılan elektronik elemanların izole edilmesine gerek yoktur.
  • Temas direnci oluşturan ek kontak noktaları yoktur.
  • Ölçme devresine doğrudan erişim olmadığı için akım doğru olarak iletilir.

Akım elde etmenin diğer yolu aritmetik ortalama değeri kullanmaktır. Bu durumda doğru akımlar ölçülür veya DC bileşenler darbeli akımdan filtre edilir.

Aritmetik ortalama değer çıkışta çift kutuplu doğru akımların standart analog sinyaller olarak elde edilmesini mümkün kılar.

Sınır değer alarmı

Analog çıkışa ek olarak 55 A AC/DC'ye kadar akım transdüserleri bir anahtarlama çıkışı sunar. Ister bir röle ister bir tranzistör ile. Anahtarlama çıkışı aşağıdaki çalışma durumlarına bağlanabilir:

  • Çalışma akımı veya kapalı devre akım prensibi
  • Eşik değerin altına inildiğinde anahtarlama tetiklenir
  • Eşik değerin üzerine çıkıldığında anahtarlama tetiklenir

Güvenilir koruma

MCR-S-...-DCI-... akım transdüserleri  

MCR-S-...-DCI-… akım transdüserleri yüksek operasyonel güvenilirlik sunar

55 A'e kadar akım transdüserleri EN 61010'a göre giriş, çıkış ve besleme arasında 3 yollu elektriksel izolasyon sağlar. Bu sistemdeki parazitler karşısında operasyonel güvenilirliği arttırır.


Genel bakisa dön
Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat