Genel bakisa dön

600 A'e kadar akım transdüserleri – ayrıntılarıyla avantajlarınız

Hall sensörüyle kayıpsız gerçek rms değeri ölçümü

Hall sensörü ile gerçek r.m.s. değeri elde etme (TRMS)  

Hall sensörü ile gerçek r.m.s. değeri elde etme (TRMS)

Üniversal AC/DC akım transdüserleri Hall sensörü kullanarak gerçek rms akım değerini elde eder ve form faktörlerini dikkate almaz. Bunun anlamı ölçülecek kablonun kesilmiş olmasına gerek yoktur, basitçe cihaza doğru çekilir. Bunun birçok avantajı vardır:

  • Kayıplara neden olan pahalı şönt akım ölçümünün yerini alır
  • Yeterli izolasyon varsa ölçme devresi ve kullanılan elektronik elemanların izole edilmesine gerek yoktur.
  • Temas direnci oluşturan ek kontak noktaları yoktur.
  • Ölçme devresine doğrudan erişim olmadığı için akım doğru olarak iletilir.

Hızlı ve esnek montaj

MCR-SL-CUC …  

MCR-SL-CUC… akım transdüserleri – COMBICON geçmeli konnektörleriyle hızlı montaj

Phoenix Contact 600 A'e kadar akım transdüserleri ya doğrudan DIN rayına ya da bir montaj levhasına tespit edilir.

COMBICON geçmeli konnektörleriyle cihazları hızlı ve kolay şekilde bağlayın. Ayrıca kompakt ölçüler dağıtılmış uygulamalar için ideal olan yassı dağıtım kutularına monte edilebilmelerini sağlar.

Etkin koruma

MCR-SL-CUC …  

MCR-SL-CUC… cihazları yüksek operasyonel güvenilirlik sunar

Kesintisiz süreçler hassas ölçüm sonucu için esastır. 600 A'e kadar AC/DC akım transdüserleri 3 yollu izolasyon sahiptir. Giriş, çıkış ve güç kaynağı birbirlerinden elektriksel olarak izole edilmiştir. Bu sistemdeki parazitler karşısında operasyonel güvenilirliği arttırır.

32 mm'ye kadar iletken çapı için

MCR-SL-CUC …  

MCR-SL-CUC… akım transdüserleri, 32 mm kablo çapına kadar

Giriş tarafında 600'e kadar AC/DC akım transdüserlerimiz 32 mm kablo çapına kadar kablonun çevresine monte edilebilir.


Genel bakisa dön
Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300