Akım transdüserleri, AC/DC

Her dalga formu için akım ölçme

Her dalga formu için akım ölçme

Her dalga formunda doğru ve alternatif akımı ölçer.

Geri Akım ve gerilim ölçme teknolojisi

Kategori

Arama Akım transdüserleri, AC/DC

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Üniversal akım ölçümü için MCR akım transdüserleri iki ürün grubunda mevcuttur: 55 A'e kadar küçük ölçüm aralıklarının hassas eşleştirmesi için ayarlanabilir cihazlar veya 600 A'e kadar yüksek akımların ölçümü için kademeli ölçüm araralıklarında kompakt cihazlar arasından seçiminizi yapın

Avantajlarınız

  • Gerçek rms ölçümü (TRMS) sayesinde her dalga formuna uygun
  • Hall sensörü ile şönt olmadan kayıpsız akım ölçümü
  • Yazılımla programlanabilir üst ve alt sınırlar sayesinde ölçüm aralığının 55 A'ya kadar en uygun şekilde eşleştirilmesi
  • Aralığın aşılması veya altında kalınması sonucu 55 A'ya kadar eşik değer durumunda röle veya transistör çıkışı aracılığıyla sınır değer alarmı
  • Çeşitli montaj opsiyonlarına sahip kompakt cihazlarl 600 A'e kadar dağıtılmış akım ölçümü
  • 3 yollu elektriksel izolasyon sayesinde parazitlere karşı etkin koruma

Esnek sinyal koşullandırması – 55 A AC/DC'ye kadar akım transdüserleri

MCR-S-…-DCI transdüserleri  

MCR-S-…-DCI akım transdüserleri

Programlanabilir akım transdüserleri özel ihtiyaçlarınıza göre şekillendirilebilir. 1 ve 5 A standart giriş sinyallerine ek olarak ölçme aralığı yazılımla sonsuz şekilde ayarlanabilir: ölçülecek aralık tüm çıkış sinyali seviyesiyle eşleştirilir. Bu da ölçülen değerler için çok yüksek doğrulukta bir çözünürlük sağlar.

Temel konfigürasyon DIP siviçler üzerinden hızlı bir şekilde yapılabilir. Diğer kullanışlı cihaz fonksiyonları yazılım üzerinden ayarlanabilir. Ayrıca cihazlar hazır konfigürasyonlu olarak temin edilir. Iki versiyon vardır: 11 A'e kadar AC/DC veya 55 A'e kadar AC/DC.

Yüksek akımlar için – 600 A AC/DC'ye kadar akım transdüserleri

MCR-SL-CUC-… akım transdüserleri  

MCR-SL-CUC-… akım transdüserleri

Üniversal akım transdüserleri, dalga boyu 600 A AC/DC'ye kadar olan yüksek akımları ölçmek için ideal çözümdür. Ürün yelpazesi, akım veya gerilim çıkışlı dereceli ölçüm aralıklarında çeşitli cihazlar sunar.

COMBICON geçmeli konnektörleriyle kablolama hızlı ve kolaydır. Izole iletkenlerin çapı 32 mm'ye kadar çıkabilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat