Genel bakisa dön

Akım elde etmenin prensipleri

230 V güç sisteminde saf omik yükler (akkor lambalar, ısıtıcılar, v.s.) çalıştırıldığında herhangi bir bozulma oluşmaz. Faz açısıyla regülasyon yapan komponentler nedeniyle lineer olmayan yükler artmaktadır, saf sinüs dalgaları trapez şeklinde dalgalara dönüşmektedir.

Pazardaki birçok akım ve gerilim transdüseri sadece sinüzoidal alternatif akımlar için kalibre edilmiştir ve ortalama değer üretiminden sadece gerçek rms değerini belirler. Ancak MCR akım trafoları gerçek rms ölçüm transdüserleridir. Form faktörü ne olursa olsun her dalga formunu kabul ederler.

Transformatör prensibine göre gerçek rms değeri elde etme (RMS)

Transformatör prensibine göre gerçek rms değeri elde etme (RMS)  

Transformatör prensibine göre gerçek rms değeri elde etme (RMS)

Faraday indüksiyon yasasına göre zamanla değişen manyetik akı bobin terminallerinde gerilim endükler.

Elektriksel olarak izole ancak manyetik olarak birleşik devre düzenlemesi transformatör olarak bilinir.

Bu akım transferi için basit ve yaygın kullanılan seçenektir.

Rogowski prensibine göre gerçek r.m.s. değeri elde etme (TRMS)

Rogowski prensibine göre gerçek rms değeri elde etme (TRMS)  

Rogowski prensibine göre gerçek r.m.s. değeri elde etme (TRMS)

Rogowski prensibi transformatörde sinüzoidal ve sinüzoidal olmayan alternatif akımların ölçümünde kullanılan özel bir yöntemdir.

Rogowski bobini olarak bilinen bu demir içermeyen endüksiyon bobini, içinden akım geçen bir iletkenin etrafındaki kapalı bir çember boyunca oluşan manyetik gerilimi ölçer.

Rogowski bobininin çıkış sinyali koşullanarak primer akımın tam replikası elde edilir.

Hall sensörü ile gerçek r.m.s. değeri elde etme (TRMS)

Hall sensörü ile gerçek r.m.s. değeri elde etme (TRMS)  

Hall sensörü ile gerçek r.m.s. değeri elde etme (TRMS)

IP primer akımı tarafından üretilen manyetik akı manyetik devrede yoğunlaşır ve Hall sensörü kullanılarak hava boşluğunda ölçülür.

Hall sensörün çıkış sinyali koşullanarak primer akımın tam replikası elde edilir.

Ortalama değer üretimi

Gerçek rms değeri - ortalama karekök değeri

Alternatif akımın gerçek r.m.s. değeri bu akımın ani değerlerinden doğan kararlı hal değerine karşılık gelir. Bu kararlı hal değeri omik direnç üzerinde, aynı büyüklükte DC akımla aynı termal işi üretir.

"Gerçek r.m.s. değeri" deyimi bozulmuş, doğru ve darbe şeklinde akımların ölçülebilmesini ifade eder. Burada ölçüm transdüseri her dalga formuyla uyumludur.

  • Irms = Is/√2
  • Urms = Us/√2

 

Aritmetik ortalama değer  

Aritmetik ortalama değer

Aritmetik ortalama değer

Aritmetik ortalama değer DC akımları ölçmeye veya darbe şeklindeki akımın DC kısmını filtrelemeye yarar.

Simetrik alternatif akımda aritmetik ortalamanın kullanımı "0" değerinde ölçüm değeriyle sonuçlanır.

Aritmetik ortalama değer çıkışta DC akımların standart analog sinyaller olarak elde edilmesini mümkün kılar.

Polarite bipolar çıkış sinyaliyle değerlendirilebilir. 230 V/50 Hz şebekede bu, gerilim seviyelerine göre şu sonuçları verir:

  • Urms = 230 V
  • US = 325 V
  • Uavg = 0 V

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat