Akım ve gerilim ölçme

Dönüştürme ve ölçme

Dönüştürme ve ölçme

Burada akım ve gerilim ölçme teknolojisindeki birçok gereksinim içn doğru çözümü bulabilirsiniz.

Geri İzleme

Kategori

Arama Akım ve gerilim ölçme teknolojisi

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Ister yeni bir sistem ister hızlı ve basit bir uyarlama: akım trafolarımız 4000 A'e kadar alternatif akımları düşük sekonder akımlara dönüştüren zengin bir ürün gamı sunmaktadır. Akım ve gerilim ölçüm transdüserleri doğru, alternatif ve bozulmuş akım ve gerilimleri standart analog sinyale dönüştürmek için kullanılabilir.

Avantajlarınız

  • Retrofit akım trafoları sayesinde sistem parçalarını çıkarmak zorunda kalmadan kolay uyarlanabilen akım ölçme teknolojisi
  • 3000'den fazla pencere ve sargılı tip akım trafosu ile 4000 A'e kadar akımları dönüştürür
  • 55 A'e kadar programlanabilir AC/DC ölçüm transdüserlerini kullanarak küçük giriş akımlarının hassas eşleştirmesi
  • Üniversal 600 A'e kadar AC/DC ölçüm transdüseri sayesinde her dolga formunda yüksek akımların ölçülmesi
  • Esnek beslemeli, 12 A'e kadar ayarlanabilir AC ölçüm transdüserlerini kullanarak sinüzoidal alternatif akımların ölçümü
  • 400 A'e kadar menteşeli AC ölçüm transdüseri sayesinde bozulmuş akımların ölçülmesinde bile elverişli montaj ve değişim

Sınırlı alanda hızlı montaj: PACT RCP uyarlanan akım trafoları

Güç rayı üzerinde Rogowski bobini  

Hızlı ve kolay montaj

Yenilemede kullanılan PACT RCP akım trafoları ayrık çekirdekli akım trafoları için yeterli montaj alanı yoksa kullanılır.

Üniversal akım ölçme sistemiyle 4000 A AC'ye kadar akımları elde edin. Sistem parçalarını sökmeden hızlı montaj imkanından yararlanın.

Çok yönlü: PACT akım trafoları

Güç rayları üzerinde PACT akım trafoları  

Çok yönlü: PACT akım trafoları

PACT pencere tipi ve sargılı akım trafoları, 4000 A'e kadar olan alternatif akımları 1 A ve 5 A sekonder akımlara dönüştürmek için tam bir ürün yelpazesi sunar.

PACT akım trafoları farklı dönüştürme oranları, hassasiyet sınıfları ve nominal güçlerde temin edilebilir – akım ölçme gereksinimleriniz için 3300 versiyon

Tüm dalga formları için: MCR akım ve gerilim transdüserleri

MCR akım ve gerilim transdüserleri  

Tüm dalga formları için: MCR akım ve gerilim transdüserleri

MCR akım ve gerilim transdüserleri doğru, alternatif ve bozulmuş akımların yanında gerilimleri de standart analog sinyale dönüştürür.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


EMpro enerji ölçme cihazları

Enerji ölçmenin en hızlı yolu

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat