Sıkma aleti

Sıkma aleti

Profesyonel sıkma

Mekanik sıkma penseleri her tip kontağı güvenli ve rahatlıkla sıkmak için kullanılır.

Geri El aletleri

Kategori

Arama Sıkma aleti

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Her tip kontak işlenir – yüksük, kablo pabucu veya koaksiyal konnektör – profesyonel ve güvenli şekilde hazırlanabilir. Optimize edilmiş manivela hareketi ve ergonomik sap geometrisi çalışırken yorulmayı engeller.

Avantajlarınız

  • Kapsamlı ürün gamı sayesinde herşey tek kaynaktan tedarik edilir
  • Ergonomik sap tasarımı sayesinde kolay kullanım
  • Yüksek kaliteli komponent ve ham madde kullanımı sayesinde dayanıklı

CRIMPFOX DUO

CRIMPFOX DUO  

CRIMPFOX DUO

Yeni CRIMPFOX DUO sıkma pensesi her uygulamada kullanılabilir. Döner çene yüksüklerin önden veya yandan sıkılmasını sağlar. Kendinden ayar mekanizması sayesinde penseler ikiz yüksükleri güvenilir şekilde işleyebilir. 0.14 mm² ile 10 mm² arasındaki geniş kesit aralığı ile birlikte bu ergonomik araç konfor ve esneklik ile eş anlamlıdır.

CRIMPFOX Centrus

 CRIMPFOX Centrus  

CRIMPFOX Centrus

CRIMPFOX Centrus kendinden ayarlı, manüel kullanım sunan ergonomik saplı sıkma pensesidir; mekanik yapısı güçlendirilmiştir ve simetrik sıkma şekline sahiptir.

Yalnız 43°'lik açılma açısı, sert ve yumuşak plastikten sap malzemesi sayesinde Centrus'un kullanımı çok rahattır. Optimum kuvvet transferi sayesinde pense işi hafifletir.

İki farklı kesitte kare ve altıgen tasarım sunan sıkma pensesi geniş bir uygulama alanını kapsar. Hassas ve simetrik sıkma şekli kalite sürekliliği ve dolayısıyla mutlak proses güvenliği sağlar.

CRIMPFOX 4IN1

Çok fonksiyonlu sıkma aleti  

Çok fonksiyonlu sıkma aleti

CRIMPFOX 4IN1 iletken ve yüksükler için çok fonksiyonlu sıkma pensesidir. Tek aletle birçok iş adımı gerçekleştirilebilir: kesme, soyma, bükme ve sıkma. Yeni entegre edilen 4 kademeli baskı kilidi endüstriyel kullanım sağlar.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

CRIMPFOX 4in1

Çok fonksiyonlu sıkma aleti

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat