Bakır bazlı data konnektörleri

10 Gbps'ye kadar veri hızı için bakır kablolama

Kapsamlı bağlantı çözümleri

Ister yüksek hızlı ister yenilikçi hibrit kablolama – bakır kablolarla verileri güvenli iletebilirsiniz.

Geri Data konnektörleri

Kategori

Arama Bakır bazlı data konnektörleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

İletim hızları ve veri hacimleri sürekli artmaktadır. CAT6A komponentleriyle altyapı ve endüstriyel uygulamalarda 10 Gbps veri iletim hızını kullanabilirsiniz. Phoenix Contact'ın bakır data konnektörleri güvenli veri paylaşımı sağlar.

Avantajlarınız

  • 10 Gbps'ye kadar iletim hızı sayesinde gelecekten bağımsız kablolama
  • Yaygın bus sistemlerini desteklediği için çok sayıda uygulama imkanı
  • Aletsiz bağlantı teknolojisi sayesinde kolay bağlantı
  • Standartlaşmış konnektör sistemleri sayesinde endüstriyel ortamlarda bile yüksek güvenlik

Standart birleşim yüzeyleri

Standart birleşim yüzeyleri  

Standart birleşim yüzeyleri

Standart data konnektörleri ve aksesuarlarındaki kapsamlı ürün gamıyla esnek ve kararlı veri iletim çözümleri oluşturun.

  • M8 ve M12 dairesel konnektörler
  • RJ45
  • Versiyon 1, 4, 6, 14 endüstryel birleşim yüzeyleri
  • USB
  • D-SUB

 

Kolay saha montajı

Kolay saha montajı  

Kolay saha montajı

Phoenix Contact konnektörleri makine imalatı, bilgisayar merkezleri ve harici uygulamalar gibi geniş bir uygulama alanı için kullanışlı ve güvenli bağlantı teknolojileri sunmaktadır.

  • IDC bağlantı
  • Pierce bağlantı
  • Yaylı bağlantı
  • Cihazlar ve kumanda panoları için çok yönlü panel geçişler

 

Yaygın protokoller

Yaygın protokoller  

Yaygın protokoller

Makine imalatı ve sistem üretimi, bina otomasyonu veya proses otomasyonu – bakır data konnektörleriyle birçok bus sistemini destekleyen esnek bir kablolamaya sahip olursunuz:

  • EtherNet/IP™, Ethernet, VARAN
  • EtherCAT®, PROFINET, Sercos®
  • INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®
  • DeviceNet™, CC-Link

 

Güvenli koruma konseptleri

Güvenli koruma konseptleri  

Güvenli koruma konseptleri

360° EMC ekranlı özel ekranlama konseptleri en zor EMC ve ESD gereksinimlerini karşılar. Ayrıca konnektörler ve kablolar sert ortam koşullarına karşı korumalıdır.

  • Ekstrem sıcaklıklara karşı koruma
  • Sıvılara karşı koruma
  • Titreşimlere karşı koruma
  • UV ışınlarına karşı koruma

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


RJ45 konnektörler

10 Gpbs için hızlı bağlantılı sağlam RJ45 konnektörler.

Endüstriyel ağlar için herşey

Yarının veri haberleşmesi için hazır.

Endüstriyel ağlar için herşey
Diğer bilgiler

Kompakt bıçaklı ayırma klemensleri

Rakipsiz sinyal yoğunluğuyla yer kazandıran kablolama.

Kompakt bıçaklı ayırma klemensleri
Diğer bilgiler

M23 hibrit konnektörler

Sinyal, veri ve gücü tek bir geçmeli konnektörde taşır.

Yeni M23 hibrit konnektörler
Diğer bilgiler

Kompakt sinyal koşullayıcılar

Şimdiye kadar en kolay olanı, fakat halen öncekiler kadar ince.

Kompakt sinyal koşullayıcılar
Diğer bilgiler

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat