Kontrolörler

Kontrolörler

Yarın için yenilikçi

Tüm uygulamalar için PLC'ler: açık kontrolörlerden küçük ölçekli kontrolörler veya belli endüstrilere yönelik kontrolörlere kadar

Geri Ölçme ve kontrol teknolojisi

Kategori

  • Bina altyapısı için PLC'ler
    Bina altyapısı için PLCler

    ILC 2050 BI Inline kontrolörüyle bina altyapısında, veri merkezlerinde ve dağıtılmış özelliklerde farklı alt bölümleri otomatikleştirin.

  • IEC 61131'e uygun PLC'ler
    IEC 61131e uygun PLCler

    Tüm performans sınıflarında PLC'ler, software PLC ve PLC programlama yazılımı

  • PLCnext Control cihazları
    PLCnext Control cihazları

    Yüksek seviyeli dil programlama, uygun PLC programlama yazılımı ve PLCnext dükkanındaki uygulamalar için PLCnext Teknolojili PLC'leri açın

  • Programlanabilir lojik röle sistemi
    Programlanabilir lojik röle sistemi

    Küçük otomasyon uygulamalarını Phoenix Contact'ın programlanabilir lojik röle sistemiyle gerçekleştirin.

Arama Kontrolörler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Phoenix Contact geniş PLC portföyü ile size otomasyon için yenilikçi çözümler sunuyoruz. Portföy yeni özgürlük seviyeleri, bina altyapısı için PLC'ler ve software PLC'ler için PLCnext Control cihazlarını içermektedir. Basit uygulamalar için küçük ölçekli kontrolörlerden otomotiv endüstrisindeki son derece karmaşık boya hatlarına yönelik kontrolörlere kadar içerir.

Avantajlarınız

  • IoT ve Endüstri 4.0'ın temeli için sistemlerinizi yenilikçi teknolojilerle dijitalleştirin
  • Programlanabilir lojik röle sistemi veya maksimum performansa sahip bir PLC; geniş PLC portföyü size otomasyon görevleriniz için yaratıcı çözümler sunar.
  • Sağlam ve yüksek kaliteli PLC'ler sayesinde, zor şartlar altında bile maliyet etkin ve güvenilir rşekilde otomasyon gerçekleştirin

Üst düzey dil ile programlama için PLCnext Control cihazları

AXC F 2152 ve RFC 4072S PLCnext Control cihazları  

PLCnext Control cihazları yeni özgürlük seviyeleri yaratıyor.

PLCnext Control cihazları ile Phoenix Contact açık PLCnext Teknoloji otomasyon platformu için ilk PLC'leri sağlıyor. Bu yeni teknoloji IEC 61131'e uygun klasik programlama ve C/C++, C# ve Matlab ® Simulink® gibi yüksek seviyeli dilleri programlamayı mümkün kılar. Visual Studio, Eclipse ve Matlab® Simulink®.
gibi tercih ettiğiniz programlama yazılımlarını da özgürce seçebilirsiniz. Doğrudan Proficloud'a bağlanın ve uyarlanmış açık kaynaklı yazılımları ve diğer gelecekteki teknolojileri entegre edin.

IEC 61131 programlamalı PLC'ler

Axio istasyonu, Inline istasyonu, RFC  

PROFINET ve Modbus/TCP için PLC'ler

Geniş Phoenix Contact PLC serisinden seçim yapın. Endüstriyel PC'nizi güçlü bir PLC'ye dönüştürmek için bir software PLC'si kullanın veya yüksek performanslı bir PLC ile zorlu otomasyon görevlerini çözün. Uygun I/O sistemleri ile ideal olarak birleştirilebilen PLC'ler de küçük ve orta ölçekli sistemler için kullanılabilir.

Bina otomasyonu için PLC'ler

ILC 2050 BI PLC

Java tabanlı Niagara çerçeveli PLC'ler

ILC 2050 BI Inline kontrolörüyle bina altyapısında, veri merkezlerinde ve dağıtılmış özelliklerde farklı alt bölümleri otomatikleştirin.

PLC'ler bina altyapı uygulamalarında kullanılan tüm ana haberleşme protokollerini destekler. Nesnelerin İnterneti için özel olarak geliştirilen Niagara 4 Framework, kullanıcının zaman optimizasyonlu mühendislik yapmasına olanak tanır. Ayrıca, Java tabanlı çerçeve planlama, mühendislik ve görselleştirme için esnek seçenekler sunar. Niagara ağına programlanmış fonksiyonları eklemek de kolaydır.

Programlanabilir lojik röle sistemi

PLC logic küçük ölçekli kontrolör  

Basit uygulamaları otomatikleştirmek için küçük ölçekli kontrolör

Sistem, küçük otomasyon görevlerini gerçekleştirmek için tasarlanmıştır ve lojik, arabirim ve saha bağlantı seviyelerini ilk defa tek bir çözümde birleştirir. Lojik röle sistemi geçmeli rölelerin avantajlarını lojik fonksiyonlar ve sezgisel yazılımla birleştirir. Ayrıca röle teknolojisinin güçlü yönleri, lojik fonksiyonlar ve sezgisel yazılımlarla birleştirilmiştir.

PLC lojik uygulaması ve Push-in ve Bluetooth gibi teknolojiler entegrasyon, izleme ve operasyonları basitleştirir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat