ControlNet™

Zaman senkronizasyonlu ağ

Zaman senkronizasyonlu ağ

Kolay kurulum ve esnek montaj: burada yüksek performanslı fieldbus oluşturmak için gerekli tüm ControlNet™ komponentlerini bulabilirsiniz.

Geri Fieldbus komponentleri ve sistemleri

Kategori

Arama ControlNet™

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

ControlNet™ yüksek veri hacimlerinin gerekli olduğu uygulamalarda kullanılır. Döngüsel I/O verilerini iletebilir ve eş zamanlı olarak program yükleme ve indirme için döngüsel olmayan veri haberleşmesini kullanabilirsiniz. ControlNet™ komponentlerimizle kurulum ve montaj aşamasında destek sağlıyoruz.

Avantajlarınız

  • Bus, ağaç ve yıldız topolojileri desteklendiği için esnek montaj
  • Medya yedekleme sayesinde yüksek ağ sürekliliği
  • Tekrarlayıcılar kullanılarak ağ 25 km'ye kadar genişletilebilir

Koaksiyal ve fiber optik kablolar için ControlNet™ komponentleri

 ControlNet™ için altyapı komponentleri  

ControlNet™ için altyapı komponentleri

Proses veya üretim otomasyonu için önemli açıklama: ControlNet™ ağıyla zamansal olarak kritik verileri iletirken verimliliği arttırabilirsiniz.

Phoenix Contact ControlNet™ için bir dizi altyapı ve koruma komponentleri sunmaktadır. Haberleşme kanallarını koaksiyal kablo ve fiber optik kablolarla (FO) destekliyoruz.

ControlNet™ tekrarlayıcılar – ağ genişlemesi için

ControlNet™ tekrarlayıcılar  

ControlNet™ tekrarlayıcılar

PSI-REP-CNET modüler tekrarlayıcı ControlNet™ için özel olarak tasarlanmıştır. Ağı genişletmenize ve cihaz sayısını arttırmanıza imkan tanır.

  • Tüm arayüzler arasında yüksek elektriksel izolasyon
  • Besleme gerilimi ve veri sinyalleri DIN ray konnektörü üzerinden taşınır
  • Cihazların sınırlamasız kaskadlanması için bit zamanlaması
  • Opsiyonel sistem güç kaynağıyla yedekli besleme
  • DIN ray konnektörleri kullanılarak PSI-MOS FO çeviricileriyle modüler şekilde kombine edilebilir
  • Ex zone 2'de kullanım için onaylıdır

Parazitten etkilenmeyen ağlar için ControlNet™ medya dönüştürücüler

ControlNet™ medya dönüştürücüler  

ControlNet™ medya dönüştürücüler

Optik veri iletiminin avantajlarından yararlanın. PSI-MOS fiber optik medya dönüştürücüler sistemin genel sürekliliğini yükseltir.

  • Entegre optik diyagnostikler fiber optik kanalların sürekli izlenmesini sağlar
  • Kritik fiber optik kanallara yönelik alarm üretmek için topraksız kontak
  • Tüm arayüzler arasında yüksek elektriksel izolasyon
  • Besleme gerilimi ve veri sinyalleri DIN ray konnektörü üzerinden taşınır
  • Opsiyonel sistem güç kaynağıyla yedekli besleme
  • Ex zone 2'de kullanım için onaylıdır

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat