Genel bakisa dön

Montaj ve demontaj

El Aletleri

Aletler  

Her krimp kontağına uygun doğru kontak çıkarma aleti

Küçük kesitli iletkenler için montaj aletleri kullanılmalıdır. Krimp kontağı kontak ara parçasına sıkıca takmak için kullanılırlar.
Montaj hataları olduğunda veya kablaj değişikliğinde bağlantısı yapılmış kontak sökülmelidir. Bunun için kontak çıkarma aletlerini kullanın. Her krimp kontağına uygun bir kontak çıkarma aleti mevcuttur.

  • CK 1,6... serisi kontaklar VC-EW 1,6 aletiyle kontak ara parçasının ön tarafından çıkarılır.
  • Dönük ve sarmal CK 1,6...ST... pin kontaklar ve dönük CK 1,6 ED...BU... soket kontaklar için VC-EW 1,6 aletinin kovan tarafını kullanın.
  • Sarmal CK 1.6 ER-BU... soket kontaklarını çıkarmak için, VC-EW 1.6 aletinin pin tarafı soket kontağa takılır. Bu soketin kilidini açar. Kabloyu çekerek kontağı krimp odasından çıkarın.

Krimp kontağındaki kablonun gerilme dayanımı

Krimp bağlantının gereklilikleri EN 60352-2'de tanımlanmıştır. Krimp bağlantının en önemli kalite özelliği bağlantının gerilme dayanıklılığıdır. Bu kolaylıkla ölçülebilir.

Kablo kesiti

mm²

Kablo kesiti

AWG

Gerilme dayanımı

N

0,05306
0,082811
0,122615
0,14-18
0,222428
0,25-32
0,322240
0,502060
0,75-85
0,821890
1,00-108
1,3016135
1,50-150
2,1014200
2,50-230
3,3012270
4,00-310
5,3010355
6,00-360
8,408370
10,0-380

Genel bakisa dön
Diğer bilgiler
  • Montaj ve demontaj

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Dayanıklı geçmeli konnektörler

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat