Konfigürasyon ve haberleşme

Konfigürasyon ve haberleşme

Esnek ve etkin haberleşmeli

UPS modülünü uygulamanıza entegre edin ve UPS çözümünüz hakkında bilgi edinin.

Geri Kesintisiz güç kaynakları

Kategori

  • Ürün listesi Aksesuarlar
    Aksesuarlar

    UPS-CONF yazılımı ile UPS sisteminizi izleyin ve yapılandırın. Tüm bilgiler kablo üzerinden alınarak kullanılır.

Arama Konfigürasyon ve haberleşme

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Uygulamanızın çalışma durumu hakkında bilgi edinin ve UPS modülünüzü buna entegre edin. UPS-CONF konfigürasyon ve yönetim yazılımı ile UPS sisteminizi izleyin ve yapılandırın. QUINT DC UPS'i mevcut ağlara arayüz üzerinden entegre edin.

Avantajlarınız

  • QUINT-UPS özel gereksinimlere göre yapılandırılabildiği için esnektir
  • Tüm gerekli çalışma parametrelerinin grafiksel gösterimi ile fonksiyon denetimi
  • Entegre veri kaydedici sayesinde doğru değerlendirme
  • Üst seviye kontrolörlere entegrasyon ile optimum haberleşme

UPS-CONF yazılımı ile konfigürasyon ve izleme

UPS-CONF yazılımı  

UPS-CONF yazılımıyla esnek şekilde konfigüre edilebilir

UPS-CONF konfigürasyon ve yönetim yazılımı ile UPS sisteminizi izleyin ve yapılandırın. Yazılım ücretsiz indirilebilir.

  • Konfigürasyon: QUINT UPS karakteristiğinin gereksinimlere uyarlanması.
  • Önleyici fonksiyon izleme: gerekli tüm çalışma parametreleri grafik olarak gösterilir, önemli mesajlar ön planda gözükür.
  • Entegre veri kaydedici: bir kayıt dosyası QUINT UPS'in şebeke arızalarını ne zaman ve ne kadar süreyle köprülediği gibi olayları arşivler.

QUINT DC-UPS – akıllı ve haberleşmeli

QUINT DC UPS  

Endüstriyel Ethernet ve USB entegrasyonu için QUINT DC UPS

Mevcut endüstriyel ağlara bağlantı için QUINT DC UPS ile Endüstri 4.0'a hazırsınız demektir.

Entegre arayüzler sayesinde sistem, nerede olursa olsun, herhangi bir zamanda güvenli bir durumda izlenebilir, yapılandırılabilir veya kapatılabilir:

  • PROFINET
  • EtherNet/IPTM
  • EtherCAT®
  • USB

Kontaklar üzerinden sinyal iletimi

Sinyal verme  

Kontaklarla verilen sinyal sayesinde fonksiyon izleme

LED'ler ve röle kontakları fonksiyon denetimi sağlar. QUINT UPS-IQ kontaklar üzerinden aşağıdaki bilgileri sağlar:

  • Yük enerji depolamadan besleniyor.
  • Enerji depolama şarj oluyor.
  • Bir alarm mevcut.

Enerji depolamanın akıllı izlenmesi

Enerji depolamanın akıllı izlenmesi  

Enerji depolamanın akıllı izlenmesi

QUINT DC UPS enerji depolamayı izler:

Bağlı batarya tipi otomatik algılanır. Batarya hizmet ömrü optimum uyarlanmış şarj karakteristiği sayesinde yükselir. Ayrıca uyarlanmış şarj akımı, enerji depolama sisteminin mümkün olan en hızlı sürede yeniden şarj edilmesini ve sürekliliğini sağlar.

Ağınıza kullanıcı dostu entegrasyon

Fonksiyon blokları ve cihaz açıklamaları ile ağa entegrasyon  

Fonksiyon blokları ve cihaz açıklamaları ile ağa entegrasyon

Her teslimatla birlikte aşağıdaki mühendislik ortamlarına uygun fonksiyon bloklarını dahil ediyoruz:

  • PC Worx
  • TIA portal
  • Studio 5000
  • TwinCAT

Cihaz açıklamalarımızı kullanarak kontrolörünüz için kendi özel fonksiyon bloklarınızı oluşturun. Kütüphane, QUINT UPS / ... ürünleri için "Downloads" başlığı altında Phoenix Contact web sitesinde ücretsiz olarak mevcuttur

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Güç kaynakları ve UPS