Yapılandırılabilir emniyet sistemleri

PSRmodular yapılandırılabilir emniyet modülleri

Kişiselleştirilmiş emniyet çözümleri

Kişisel uygulamanız için yapılandırılabilir emniyet çözümleri.

Geri Fonksiyonel emniyet

Kategori

  • PSRmodular emniyet sistemi
    PSRmodular yapılandırılabilir emniyet sistemi

    Güvenli hareket ve analog değer izleme için genişleme modüllerini içeren PSRmodular yapılandırılabilir emniyet sistemi.

  • PSRtrisafe emniyet sistemi
    PSRtrisafe yapılandırılabilir kompakt kontrolör

    DIN raya monte çok yönlü emniyet modülleri. Tek cihazla birçok emniyet fonksiyonunu konfigüre etmek için.

Arama Yapılandırılabilir emniyet sistemleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Phoenix Contact'ın yapılandırılabilir emniyet sistemleri, emniyet teknolojinizi özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlamanızı sağlar. Üç adede kadar emniyet işlevine sahip küçük makinelerin tam kontrolü için ana modüllerimizi bağımsız bir çözüm olarak kullanın veya hareket ve analog değer verilerinin izlenmesi de dahil olmak üzere genişleme modülleriyle sistemi esnek şekilde genişletin. Yapılandırılabilir emniyet sistemlerimiz işlevselliği ve esnekliği birleştirir ve basit emniyet röleleri ile programlanabilir emniyet kontrolörleri arasındaki boşluğu kapatır.

Avantajlarınız

  • PL e veya SIL 3'e kadar gerekli emniyet fonksiyonlarının bireysel kombinasyonu
  • Sürükle ve bırak özelliğini kullanarak kolay yapılandırma ile hızlı başlatma
  • TÜV Rheinland onaylı donanım ve yazılım sayesinde güvenli çalışma

Bir bakışta sistemlerimiz

PSRmodular - hareket ve analog değer izleme dahil yapılandırılabilir emniyet sistemi

PSRmodular yapılandırılabilir emniyet sistemi  

PSRmodular ile bireysel emniyet çözümleri

PSRmodular yapılandırılabilir emniyet sistemini deneyimleyin.

Serbestçe yapılandırılabilen ana modülleri kullanarak geleneksel emniyet fonksiyonlarını izlemeye ek olarak, güvenli hareket izleme ve analog değerlendirme için çok sayıda genişleme modülü mevcuttur. Karşılık gelen ağ geçitleri, çözümünüzü ortak ağ protokolleri aracılığıyla üst seviye kontrolöre bağlar. Ayrıntılı teşhis ile makine duruş sürelerini en aza indirin.

PSRtrisafe - modüler genişlemeyi destekleyen diyagnostik opsiyonlu emniyet cihazları

Genişletilebilir PSRtrisafe emniyet cihazları  

PSRtrisafe emniyet cihazları modüler genişlemeyi destekler

Makine kontrolü için bağımsız bir çözüm olarak PSRtrisafe kullanın veya dijital genişleme modülleri ile emniyet çözümünüzü genişletin. Diyagnostik LED'ler emniyet modüllerinizin tüm giriş ve çıkışlarının durumlarını bildirir. Ayrıca alarm çıkışları sinyal cihazlarındaki anahtarlama durumlarını bildirir. Makinenizin veya sisteminizin üst seviye kontrolör ile haberleşmesi bir fieldbus modülü ile gerçekleşir. Emniyet fonksiyonlarını görüntülemelere veya uzaktan diyagnostiklere entegre edin.

Sistem karşılaştırma

DIN rayında PSRmodular modülleriDIN rayında PSRtrisafe modülleri
PSRmodularPSRtrisafe
COMPLETE line sistemiEvetHayır
Toplam genişlik

Ana modüller: 22.5 mm

Genişleme modülleri: 22.5 mm

Ana modüller: 67.5 mm

Genişleme modülleri: 22.5 mm

Fonksiyonların kapsamı17 genişleme modülü2 genişleme modülü
Güvenli analog değer izlemeEvetHayır
Güvenli hareket izlemeEvetHayır
Gateway haberleşmeÇift yönlüTek yönlü
Desteklenen haberleşme protokolleri

EtherNet/IP™, PROFINET, PROFIBUS, CANopen®, Modbus, DeviceNet™, EtherCAT®, CC-Link

EtherNet/IP™, PROFINET, PROFIBUS, CANopen®, Modbus, DeviceNet™

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

İndirilenler


Emniyet fonksiyonlarının kolay tanımlanması

Emniyet fonksiyonları ve performans seviyesinin temellerini öğrenin.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat