Genel bakisa dön

SAFECONF ile emniyet yapılandırması

Phoenix Contact'ın yazılımını kullanarak emniyet cihazlarının kolay konfigürasyonu

Emniyet basitleşiyor: sürükle-ve-bırak. Ücretsiz temin edilen SAFECONF yazılımı ile PSRtrisafe ve SafetyBridge ürünleri birkaç tuşa basılarak kolaylıkla konfigüre edilebilmektedir.

SAFECONF yazılımı

Sürükle-ve-bırak ile emniyet cihazlarınızın kolay konfigürasyonu

ISO 13849-1'in etkin şekilde uygulanması

SAFECONF ile cihaz konfigürasyonu emniyet uygulamalarının yapılandırılmasıyla ilgili yasal yönetmeliklere uygundur. ISO 13849-1 standardının gereklilikleri SAFECONF ile etkin şekilde uygulanabilir.

Sürükle & Bırak ile emniyet lojiğini kolayca oluşturabilirsiniz

SAFECONF yazılımı  

Fonksiyon bloklarıyla hızlı çalışma

Sürekli kullanıcı dostu: SAFECONF yazılımı ile emniyet lojiği oluşturabilir ve fonksiyon modüllerinizi konfigüre edebilirsiniz.

Entegre doğrulama prosesi modül bağlantılarının doğru bağlandığını ve sinyal kablolarının bütünlüğünü otomatik doğrular.

Konfigürasyonlarınızın güvenli iletimi

SAFECONF yazılımıyla doğrulama prosedürü  

Güvenli iletim

Konfigürasyonu donanıma aktarırken sapmaların veya eksik ayarların etkileri güvenli şekilde ortadan kaldırılmalıdır.

Çözüm: entegre test yöntemi doğru verinin aktarıldığından emin olmanızı sağlayarak eksik konfigürasyonları önler.

Emniyet lojiğinin doğrulanması

Test planıyla performans testi  

Test planını kullanarak doğrulama ve simülasyon modu

Bir test planı yardımıyla emniyet lojiğinizin performansını ve belirlenen davranışını kontrol edin.

Simülasyon modunda test planını emniyet lojiğinizin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için kullanabilirsiniz. Hata durumlarını ayarlayabilir ve emniyet devrenizin davranışını sinyal değerlerini kullanarak izleyebilirsiniz.

Emniyet kriterlerinin güvenilir şekilde belgelendirilmesi

SAFECONF yazılımı ile belgelendirme  

Anlaşılır ve güvenilir dokümantasyon

Genel bilgi sahibi olun: SAFECONF ile bir butona basarak kapsamlı proje raporları elde edebilirsiniz. Dolayısıyla emniyet teknolojinizin sağlamak zorunda olduğu tüm önemli bilgileri belgelendirebilirsiniz:

  • Yaşam döngüsü aktiviteleri
  • Aktiviteleri değiştirme
  • Parametre kayıtları
  • Proje planlayıcısı ve proje tarihi
  • Lojik plan
  • Revizyon durumu
  • Proje değişiklikleri
  • Test sonuçları

Emniyet uygulamalarının hızlı şekilde devreye alınması

Force fonksiyonuyla başlatma  

Force işleviyle hızlı devreye alma

SAFECONF doğrudan makine üzerinde emniyet uygulamanızın doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmenizi sağlar.

PSRtrisafe giriş ve çıkışlarını ayarlamak için force işlevini kullanın. Makine ve sistem parçalarının selektif şekilde devreye alınması emniyet fonksiyonlarının davranışını kontrol etmenizi sağlar. Böylece devreye alma daha hızlı hale gelir.


Genel bakisa dön
Yazılım
  • SAFECONF ile emniyet yapılandırması

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat