Data logger

Akıllı veri yönetimi

Enerji kullanımının optimizasyonu

Sisteminizin enerji tüketimini izleyin ve kaydedin – otomasyonu daha verimli ve ekonomik hale getirin.

Geri Enerji ve güç ölçümü

Kategori

Arama Data logger

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Enerji ve kaynak kullanımını optimize edin. Bağımsız veri kaydedicileri veya yazılım çözümlerini izleyin ve sisteminizdeki su, basınçlı hava ve elektriği kaydedin. Bu optimizasyon potansiyelini gösterir ve etkin maliyet kontrolü sağlar.

Avantajlarınız

  • Ölçüm değişkenlerinin güvenilir, hassas ve sürekli kaydedilmesi sayesinde gerekli veriler her zaman mevcuttur
  • Enerji tüketiminin akıllı yönetilmesi sayesinde daha düşük maliyetler
  • Çevre korumasına odaklanmış üretim – sınırlı kaynakları tasarruf etmek için verileri kullanın
  • Düşük bakımlı bağımısız veri kaydediciler: Enerji tasarrufu teknolojisi sayesinde ticari olarak mevcut pillerle uzun süreli kullanım

En kolay yoldan maliyet tasarrufu sağlar

Enerji verimliliği  

Maliyetleri düşürürken verimliliği yükseltme

Su, basınçlı hava ve elektriğin ölçülmesi ve kaydedilmesi gereken yerlerde veri kaydediciler kullanılır. Programlama yerine yapılandırma cihazların kullanımı basitleştirir.

Veri kayıt cihazlarını parametrelemek için ek yazılımlara veya operatör panellerine gerek yoktur, tek yapmanız gereken bilgisayarınızda bir web tarayıcısı kullanmak.

Basit operasyon etkili sonuç verir. Tüketimde şeffaflık sağlar ve enerji tasarruf programları geliştirebilirsiniz. Bu sistem kaynaklarınızı sürekli geliştirmenizi sağlar.

Enerji ve güç ölçüm yazılımı

EMLOG yazılımı  

EMLOG yazılımıyla enerjiyi verimli kullanın

100 serisi modüler kontrolörle Phoenix Contact'ın EMLOG yazılımı birlikte ısı, soğuk, hava veya elektrikle ilgili enerji verilerinin kaydedilmesi için etkin bir çözüm sağlar. Dolayısıyla kaynaklarınızla ilgili bilgilere her an sahip olabilir ve makine ve sistemlerinizde tüketim seviyelerini yönetebilirsiniz.

  • Konfigürasyon ve devreye alma tamamen entegre web interface üzerinden
  • Verilerin SQL sunucu, OPC, Modbus/TCP ve CSV dosyası üzerinden bir yönetim sistemine iletilmesi
  • Maks. 24 pals ve 8 analog giriş
  • Maks. 10 EMpro enerji ölçüm cihazı ve maks. 10 güç ölçüm modülünün bağlantısı

Tek cihazda uzaktan kontrol ve veri toplama

Bağımsız veri kaydedici  

Bağımsız veri kaydedici

Bağımsız veri kaydedici büyük enerji tasarrufu sağlayan teknolojisi sayesinde dağıtılmış otomasyonda uzaktan kontrol ve izleme çözümüdür. Çok sayıda arayüz ve protokol desteği veri kaydedicinin güç kaynağı olmadan kullanılmasını sağlar.

  • Entegre antenli SMS/GSM/GPRS modem
  • Tek cihazda veri kaydedici, ağ geçidi ve alarm yöneticisi
  • Enerji tasarrufu teknolojisi, akıllı pil teknolojisi
  • Protokol: IEC 60870-5-101/104, Modbus
  • Ethernet dahil 4 arayüz

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat