Kompakt izleme röleleri

Kompakt izleme röleleri

Yer kazandırır ve hızlı bağlanır

Kompakt EMD-BL röleleri özellikle binalarda ve seri üretimdeki basit izleme uygulamaları için idealdir.

Geri İzleme röleleri

Kategori

Arama Kompakt izleme röleleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Phoenix Contact EMD-BL izleme röleleri akım, gerilim ve faz parametrelerini etkin ve güvenilir şekilde izlemek için kullanılabilir. Push-in teknolojisi sayesinde modüllere hızlı, direkt olarak ve alet kullanmadan bağlanabilir.

Avantajlarınız

  • Kompakt muhafaza yer kazancı sağlar
  • Push-in teknolojisi sayesinde hızlı ve alet kullanmadan bağlanabilir
  • Kullanıcı dostu – muhafazanın önündeki döner anahtarla parametreler kolayca ayarlanır
  • Durum LED'leriyle anlaşılır diyagnostik
  • Seri üretim için ideal – birçok izleme fonksiyonu için makul fiyatlı çözüm
  • Hızlı gerilim montajı ve ölçü devresinden beslenen faz izleme röleleri
  • Kompakt izleme röleleri COMPLETE line sisteminin parçasıdır

Ekonomik izleme çözümü

Kompakt izleme rölelerini aletsiz bağlayın  

Kompakt izleme röleleri - Aletsiz hızlı ve kolay kablolama

EMD-BL kompakt izleme röleleri ile uygulamanızın önemli sistem parametrelerini izleyebilirsiniz. Kritik hataları önceden tespit eder, raporlar veya sistem bileşenlerini selektif olarak kapatır.

Dört cihaz tipi arasından seçim yapabilirsiniz:

  • Akım izleme, tek fazlı: aşırı akım, düşük akım, pencere
  • Gerilim izleme, tek fazlı: düşük gerilim, pencere
  • Gerilim izleme, üç fazlı: pencere, faz sırası
  • Faz izleme: faz sırası, faz hatası, asimetri

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

İndirilenler