Yuvarlak konnektörler

Phoenix Contact dairesel konnektörleri

En geniş ürün gamı

Kapsamlı ürün gamımız içinden ihtiyacınıza uygun dairesel konnektörü seçin.

Geri Konnektörler

Kategori

  • Data konnektörleri
    M8 ve M12 data konnektörleri

    Hızlı ve güvenli veri haberleşmesi için yaygın tüm fieldbus ve ağlarda kullanılabilen M8 ve M12 ölçülerinde ekranlı dairesel konnektörler sunuyoruz.

  • Güç konnektörleri
    Güç konnektörleri

    Kompakt cihazların ve elektrikli sürücülerin bağlantısı için güç konnektörlerini kullanın.

Arama Yuvarlak konnektörler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Küçükten büyüğe, düz veya açılı, kalıplı veya sahada montaj -Phoenix Contact'ta uygulamanıza özgü mükemmel tasarıma sahip dairesel konnektörü bulacaksınız.

Avantajlarınız

  • Kapsamlı M5 - M58 dairesel konnektörlerimiz sayesinde her zaman ideal çözüm
  • Ekranlı metal muhafazaların kullanımı sayesinde sinyal, data ve gücün güvenilir iletimi
  • Endüstriyel standartlardaki tüm koruma sınıflarına sahip cihazlar için yenilikçi bağlantı çözümleri montajda zaman kazandırır
  • İhtiyaçlarınıza uygun uyarlamalar sayesinde yüksek esneklik

Hibrit konnektörler

Hibrit konnektörler  

Hibrit konnektörler

Cihaz kablolamasında zaman ve yer kazandırır. Hibrit konnektörler sinyal, veri ve gücü kompakt tek bir konnektörde taşır.

  • Akım: 70 A'e kadar
  • 850 V DC ve 630 V AC'ye kadar
  • Veri iletimi için CAT5 arayüzü

 

Sinyal konnektörleri

Sinyal konnektörleri  

Sinyal konnektörleri

Sinyal iletimi için M5 - M23 ölçülerinde çok sayıda konnektör sunuyoruz. Uygulamanıza tam uyan 3 - 19 pinli versiyonlar IDC, vidalı, yaylı, Piercecon ® lehim, krimp bağlantılı olarak temin edilebilir.

  • 70 A'e kadar akım
  • 250 V'a kadar gerilim
  • Opsiyonel ekran bağlantılı olarak mevcut

Data konnektörleri

Data konnektörleri  

Data konnektörleri

Endüstriyel ve altyapı uygulamalarında hızlı ve güvenli veri haberleşmesi için yaygın tüm fieldbus ve ağlarda kullanılabilen M8 ve M12 ölçülerinde dairesel konnektörler sunuyoruz.

  • 10 Gbps'ye kadar veri hızı
  • Yaygın tüm fieldbus sistemleri ve ağlar için kodlama
  • CAT6A uyumlu komponentler
  • 360° ekranlı konnektörler

Güç konnektörleri

Güç konnektörleri  

Güç konnektörleri

Kablo ve cihaz tarafından PCB'ye eksiksiz kablo gamından yararlanın - kompakt M12 ölçüsünden yüksek iletim kapasiteleri için M58'e kadar.

  • 150 A/630 V güce kadar
  • 50 mm²'ye kadar bağlantı kesiti
  • AC ve DC uygulamalarında hatalı eşleşme riski yoktur

Müşteriye özel versiyonlar

Müşteriye özel versiyonlar  

Müşteriye özel versiyonlar

Özel ihtiyaçlarınız için bir çözüme ihtiyacınız var mı? İstek üzerine standart ürünlerimizde hızlı ve esnek şekilde özel uyarlamalar yapıyoruz. Servis merkezimiz ihtiyaçlarınızı özel çözüme çevirir.

  • Özel baskı ve markalama
  • Çeşitli tipler, uzunluklar ve düzenekler için kalıplı konnektörler ve litz telleri
  • Karton kutu, rulo veya tabaka ambalaj

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

M17-M58 dairesel konnektörler

Hizmet


M17-M40 PRO

Çapraz üretici uyumlu konnektörler


Eşsiz zenginlik

M5 - M58 dairesel konnektörler.


Kullanıcı tarafından birleştirilen konnektörler

M12 tasarımındaki tüm bağlantı teknolojileri

Endüstriyel ağlar için herşey

Yarının veri haberleşmesi için hazır.

Endüstriyel ağlar için herşey
Diğer bilgiler

Kompakt bıçaklı ayırma klemensleri

Rakipsiz sinyal yoğunluğuyla yer kazandıran kablolama.

Kompakt bıçaklı ayırma klemensleri
Diğer bilgiler

M23 hibrit konnektörler

Sinyal, veri ve gücü tek bir geçmeli konnektörde taşır.

Yeni M23 hibrit konnektörler
Diğer bilgiler

Kompakt sinyal koşullayıcılar

Şimdiye kadar en kolay olanı, fakat halen öncekiler kadar ince.

Kompakt sinyal koşullayıcılar
Diğer bilgiler
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/tr?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/trtr/web/main/products/subcategory_pages/Plug-in_connectors_P-20/6c873b9e-f8e5-4804-b375-44edbba0f763

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat