Şarj teknolojisi setleri

Şarj teknolojisi setleri

Şarj teknolojisinde mükemmel çözüm

AC şarj istasyonunuzu kendiniz kolayca kurun.

Geri Elektromobilite için şarj teknolojisi

Kategori

Arama Şarj teknolojisi setleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

AC şarj teknolojisi setlerimiz, elektrik mühendisleri için şarj teknolojisi dünyasına mükemmel bir giriş sağlar. Setler, bir mühendisin özel veya ticari AC şarj istasyonlarını basit ve tek başına kurması için ihtiyaç duyacağı tüm bileşenlerin hazır bir konfigürasyonunu içerir. Onaylı bir bağlantı şeması ve gerekli diğer bileşenler için öneriler içeren ilgili montaj talimatları indirilebilir. Böylece ilave bir geliştirmeye gerek kalmaz.

Avantajlarınız:

  • Tek sipariş numarasıyla kolay sipariş
  • Önceden seçilen, koordineli komponentler sayesinde güvenli kullanım
  • Kapsamlı konfigürasyon seçenekleri sayesinde yüksek esneklik
  • Standartlaşmış haberleşme arayüzleri sayesinde ağa entegre edilebilir
  • Kurulum doğrulanmış bağlantı şemasına göre bağımsız olarak gerçekleştirilebilir
  • IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir

Özel uygulamalar için setler

Ev şarj teknolojisi seti  

Ev şarj teknolojisi seti

Ev şarj teknolojisi setiyle AC şarj kablolu veya AC Altyapı Soket Çıkışlı versiyonları seçin. Her şarj teknolojisi seti temel bir AC şarj kontrolörü, kaçak akım izleme modülü ve bağlantı şemasından oluşur.

  • AC şarj kablosu ile 3.7 kW
  • AC Altyapı Soketi Çıkışı ile 11 kW

Ticari uygulamalar için setler

TWIN şarj teknolojisi seti  

TWIN şarj teknolojisi seti

TWIN şarj teknolojisi setiyle iki AC şarj kablolu veya iki AC Altyapı Soket Çıkışlı versiyonları seçin. Her şarj teknolojisi seti gelişmiş iki AC şarj kontrolörü, 2 kanallı kaçak akım izleme modülü ve bağlantı şemasından oluşur.

  • İki AC şarj kablosu ile 22 kW
  • İki AC Altyapı Soket Çıkışı ile 22 kW

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat