Şarj sistemleri

Şarj sistemleri

Güvenli, güvenilir ve kullanışlı

Şarj sistemlerimiz elektrikli araçlar için enerji temininde yeni standartlar belirliyor.

Geri Elektromobilite için şarj teknolojisi

Kategori

  • AC şarj kablosu
    AC şarj kablosu

    Tüm standartlaşmış AC şarj arayüzleri için Araç Konnektörleri ve Altyapı Fişleri.

  • AC Altyapı Soket Çıkışları
    AC Altyapı Soket Çıkışları

    Menteşeli kapaklı ve panel montaj çerçeveli Altyapı Soket Çıkışları, şarj altyapınızın bireysel ayarlanması için.

Arama Şarj sistemleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Gümüş kaplı güç ve sinyal kontakları, yüksek hassasiyetli sıcaklık izleme ve entegre kilitleme sistemi sayesinde şarj kablolarımız, prizlerimiz ve araç girişlerimiz kullanımda güvenli ve güvenilirdir. Çekici ve ergonomik tasarımları sayesinde kullanımı kolay ve rahattır.

Avantajlarınız

  • Tip 1, tip 2, ve GB/T için kapsamlı ve standarda uygun ürün gamı
  • Gümüş kaplı temas yüzeyleri sayesinde verimli güç aktarımı ve uzun süreli sağlamlık
  • Sıcaklık izleme ve yenilikçi kilitleme mekanizmaları sayesinde güvenli şarj
  • IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir

Dünyadaki tüm uygulamalar için şarj sistemleri

Tüm şarj sistemlerine genel bakış  

Tüm şarj sistemlerine genel bakış

AC şebekeden veya hızlı DC şarj, Phoenix Contact uluslararası kullanıma uygun şarj sistemleri sunmaktadır.

  • Kuzey Amerika ve Japonya için tip 1
  • Avrupa ve diğer ülkeler için tip 2
  • Çin için GB/T

DC şarj kabloları

Hızlı DC şarj için DC şarj kabloları  

Hızlı DC şarj için DC şarj kabloları

Evrensel hızlı DC şarj için standart uyumlu şarj kabloları sunuyoruz. Kablolar 250 kW'a kadar şarj gücü seviyesini destekler.

Yüksek Güçlü Şarj (HPC) için soğutulmuş versiyonlar 500 kW'a kadar şarj gücü değerlerine ulaşabilir, bu da şarj işleminin bir içten yanmalı motorlu araca yakıt ikmali ile karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

AC şarj kabloları

Konvansiyonel AC şarj için AC şarj kablosu  

Konvansiyonel AC şarj için AC şarj kablosu

Konvansiyonel AC şarj için 26 kW'a kadar şarj gücü değerine sahip eksiksiz bir AC şarj kablosu portföyü sunuyoruz. Şarj istasyonuna takmak için açık bir kablo ucu olan versiyonların yanı sıra, bagaj için de mobil kablolar sunuyoruz.

Ergonomik tasarım ve modern stil 2019 Alman Tasarım Ödülünü kazanmıştır.

AC Altyapı Soket Çıkışları

Aktüatörlü Altyapı Soket Çıkışı, koruma kapağı ve panel montaj çerçevesi  

Koruma kapaklı Tip 2 Altyapı Soket Çıkışı

Altyapı soket prizlerimiz AC şarj istasyonlarında ve duvar kutularında kullanılmaktadır ve araçların her yerde mobil şarj kablosu ile şarj edilmesini sağlar.

Prizler Avrupa tip 2 standardı ve Çin GB/T standardı için mevcuttur. Kuzey Amerika ve Japonya için tip 1 standardı bir altyapı prizi öngörmemektedir.

Şarj sistemleri için aksesuarlar

Altyapı Soket Çıkışları için koruma kapakları, şarj kabloları için taşıyıcılar  

Altyapı Soket Çıkışları için koruma kapakları, şarj kabloları için taşıyıcılar

AC ve DC şarj kabloları taşıyıcılarımız, şarj istasyonunun veya duvar kutusunun dışına monte edilmiştir. Her şarj olmadığında araç konektörünün güvenli bir şekilde yerinde durmasını ve elemanlardan korunmasını sağlar.

Ayrıca, AC altyapı soket çıkışlarını yağış ve vandalizme karşı korumak için kendiliğinden açılan ve kendiliğinden kapanan koruyucu kapaklar sağlıyoruz.

Araç girişleri

Kombine AC ve DC şarj için CCS araç girişleri  

Kombine AC ve DC şarj için CCS araç girişleri

Amerikan ve Avrupa Kombine Şarj Sistemi (CCS) için evrensel araç girişlerimiz, sadece bir eşleşme yüzü ile hem DC hem de AC şarjını mümkün kılar.

Üniform boyutlar sayesinde otomobil üreticileri tüm araç modelleri için aynı montaj alanını araç gövdesine tasarlayabilir.

CCS araç girişlerine ek olarak Çin GB/T standardı için DC girişleri de sağlıyoruz.


Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hızlı şarj için yeni bir boyut

Yüksek Güçlü Şarj ile elektromobilite günlük kullanıma uygun hale gelir.

Yüksek Güçlü Şarj Teknolojisi
Yüksek Güçlü Şarj Teknolojisi

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat