Şarj kontrolörleri

Şarj kontrolörleri

Elektrikli şarj – güvenli ve esnek

Şarj kontrolörlerimiz her istasyonda çalışabilir - ister özel, yarı özel veya kamu.

Geri Elektromobilite için şarj teknolojisi

Kategori

Arama Şarj kontrolörleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Phoenix Contact'ın kontrol ve izleme komponentleri AC ve DC şarj istasyonlarının ve sistemlerin güncel standartlara ve normlara uygun ayarlanmasını sağlar. Kapsamlı ürün portföyü sayesinde konut, ticari ve kamu uygulamalarının özel gereksinimlerine uygun çok geniş bir altyapı çeşitliliği sağlanabilir.

Avantajlarınız

  • Şarj istasyonlarınızı ayarlamak için standarda uygun ürünler
  • Standartlaşmış haberleşme protokollerini kullanan akıllı şarj altyapıları
  • İhtiyaçlarınız için koordine edilmiş sistem modülleri
  • Kapsamlı konfigürasyon seçenekleri sayesinde yüksek esneklik
  • IATF 16949 ve ISO 9001'e uygun olarak geliştirilmiş ve üretilmiştir

AC şarj kontrolörleri

AC uygulamalar için şarj kontrolörleri  

AC uygulamalar için şarj kontrolörleri

Phoenix Contact'ın şarj kontrolörleri geçerli standartlar ve normlarla uyumlu (IEC, GB/T ve SAE) olarak elektrikli araçların şarj sürecini izler ve kontrol eder. Her E-Mobilite uygulaması için uygun bir kontrolör çözümü mevcuttur.

Kaçak akım izleme

Bir veya iki şarj noktası için kaçak akım izleme modülleri  

Kaçak akım ölçümü için tek ve çift kanallı modül

Kaçak akım izleme modülleri IEC 62752'ye uygun olarak AC ve DC kaçak akımları algılar. Mevcut kaçak akım koruma cihazlarıyla birlikte modüller elektrikli araçları şarj ederken gerilim koruma seviyesini yükseltir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


Basit bir AC şarj istasyonunun kurulması

Kurulumdan çalışan şarj istasyonuna.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat