E-Mobilite için şarj kablosu

E-Mobilite için şarj kablosu

Elektromobilitede öncü

Mobilite şeklini aktif olarak değiştirmeye yardım eder.

Geri Kablolar ve hatlar

Kategori

  • AC şarj kablosu
    AC şarj kablosu

    Tüm standartlaşmış AC şarj arayüzleri için Araç Konnektörleri ve Altyapı Fişleri.

  • DC şarj kabloları
    DC şarj kabloları

    Tip 1, Tip 2 ve GB/T standardına göre DC şarj için Araç Konnektörleri.

Arama E-Mobilite için şarj kablosu

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Phoenix Contact şarj sistemleri elektrikli araçların beslemesi için yeni standartlar belirlemektedir. İster AC şebekeden ister hızlı DC şarj – Phoenix Contact'ın AC ve DC geçmeli şarj sistemi emniyetli, güvenilir ve kullanıcı dostudur.

Avantajlarınız

  • Tip 1, Tip 2 ve GB/T için standarda uygun şarj teknolojisi sayesinde güvenli kullanım
  • Güç ve sinyal kontaklarında gümüş kaplı yüzey
  • ISO/TS'e göre üretim
  • Tüm Phoenix Contact Araç Konnektörleri ve Altyapı Fişlerinde Tutarlı Tasarım
  • Sıcaklık izleme ve yenilikçi kilitleme mekanizmaları sayesinde güvenli şarj

AC şarj kabloları

Tip 1, Tip 2 ve GB/T standardında uygun AC Araç Konnektörleri ve Altyapı Fişleri  

Tip 1, Tip 2 ve GB/T standardında uygun AC Araç Konnektörleri ve Altyapı Fişleri

Araç Konektörlü AC şarj kabloları, bagaj için Araç Konnektörlü ve Altyapı Fişli mobil şarj kabloları veya alternatif akımla klasik şarj - Phoenix Contact tüm ülke standartlarında arayüzler sunmaktadır.

  • Tip 1 32 A / 250 V AC (metrik, AWG)
  • Tip 2 32 A / 480 V AC (metrik)
  • GB/T 32 A / 440 V AC (metrik)

DC şarj kabloları

DC Araç Konnektörleri, Tip 1, Tip 2 ve GB/T standardı  

DC Araç Konnektörleri, Tip 1, Tip 2 ve GB/T standardı

Phoenix Contact global hızlı şarj için standarda uygun 250 A DC'ye kadar tüm Araç Konnektörlerini sunmaktadır. Şarj süreçleri çok kısa sürede tamamlanır.
HPC (Yüksek Güçlü Şarj) teknolojisi, entegre soğutma sistemiyle ve 500 A'e kadar geleceğin genişleme kademesini temsil eder. Şarj sürelerinin daha da kısalmasını sağlar.
Eksiksiz ürün gamının avantajını kullanın – Tip 1 (ABD), Tip 2 (Avrupa) ve GB/T (Çin):

  • CCS Tip 1 125 A / 600 V DC (AWG)
  • CCS Tip 2 200 A / 1000 V DC (metrik)
  • GB/T 250 A / 1000 V DC (metrik)

Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


Avrupa için Kombine Şarj Sistemi Tip 2

AC şebekeden şarj veya hızlı DC şarj.


Çin için GB standardına uygun şarj sistemi

AC şebekeden şarj veya hızlı DC şarj.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat