E-mobilite için şarj kabloları ve şarj soketleri

Şarj kabloları ve şarj soketleri
Geri Elektromobilite için şarj teknolojisi

Kategori

  • DC şarj kabloları
    DC şarj kabloları

    CHARX bağlantısı - CCS tip 1, CCS tip 2 ve GB/T'ye göre şarj kabloları, şarj istasyonuna monte edilir, doğru akımla mod 4 şarj için.

  • AC şarj kabloları
    AC şarj kabloları

    CHARX bağlantısı - tip 1, tip 2 ve GB/T'ye göre şarj kabloları, mobil kullanılır veya şarj istasyonuna monte edilir, alternatif akımla mod 3 şarj için.

  • Aksesuarlar
    Şarj kabloları ve şarj prizleri için aksesuarlar

    CHARX bağlantısı - AC ve DC şarj kabloları için taşıyıcılar, DC şarj kabloları için tamir takımları ve altyapı şarj soketleri için koruyucu kapaklar.

  • Araç şarj girişleri
    Elektrikli taşıtlar için şarj prizleri

    CHARX bağlantısı - alternatif ve doğru akımla şarj etmek için otomobile monte edilen CCS tip 1, CCS tip 2 ve GB/T'ye uygun şarj prizleri.

  • Altyapı şarj prizleri
    Şarj istasyonları için şarj prizleri

    CHARX bağlantısı - tip 1, tip 2 ve GB/T'ye göre şarj prizleri, mobil kullanılır veya şarj istasyonuna monte edilir, alternatif akımla mod 3 şarj için.

Arama Şarj kabloları ve şarj soketleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Güvenli, güvenilir ve kullanışlı: CHARX connect şarj bağlantı sistemlerimiz elektrikli otomobiller için enerji temininde yeni standartlar belirliyor. Gümüş kaplı güç ve sinyal kontakları, yüksek hassasiyetli sıcaklık izleme ve entegre kilitleme sistemi sayesinde şarj kablolarımız, şarj soketlerimiz kullanımda güvende ve güvenilirdir. Şık ve ergonomik tasarımları sayesinde kullanımı kolay ve rahattır.

Avantajlarınız

  • Tip 1, tip 2 ve GB/T için eksiksiz, standarda uygun ürün gamı
  • Gümüş kaplı temas yüzeyleri sayesinde verimli güç aktarımı ve uzun süreli istikrar
  • Sıcaklık izleme ve yenilikçi kilitleme mekanizmaları sayesinde güvenli şarj
  • IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir

CHARX connect'i keşfedin - Phoenix Contact ile güçlendirilmiş E-Mobilite

Dünyadaki tüm uygulamalar için şarj bağlantı sistemleri

İster AC güç şebekesinde şarj edin, ister hızlı DC şarj edin - dünya çapında önde gelen şarj standartları için ideal bağlantı sistemlerini sağlıyoruz:

  • Kuzey Amerika ve diğer ülkeler için tip 1
  • Avrupa ve diğer ülkeler için tip 2
  • Çin için GB/T
Dünyadaki tüm uygulamalar için şarj bağlantı sistemleri  

1) Kuzey Amerika için tip 1 standardı, altyapı tarafında bir şarj konnektörü gerektirmez. Avrupa'da adaptör kablosu kullanılmaktadır. Araç tarafında tip 1 şarj konnektörü ve altyapı tarafında tip 2 şarj konnektöründen oluşur.


Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300