Demiryolu endüstrisi için kablolama

Demiryolu endüstrisi için kablolama

Demiryolu taşıtları için konnektörler

Ürünlerimiz, özel olarak seçilen malzemeleri sayesinde demiryolu endüstrisinin zorlu ihtiyaçları için idealdir.

Geri Özel uygulamalar için kablolama

Kategori

Arama Demiryolu endüstrisi için kablolama

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

İster demiryolu istasyonunda kontrol işlerinde ister demiryolu taşıtlarında - kablolarımız esnek kullanımı destekler.

Avantajlarınız

  • Esnek kullanım – Demiryolu endüstrisinin her alanına uygun ürünler
  • Alev geciktirici malzemelerden gelen emniyet: Konnektör ve kablolardaki plastik için özel malzeme seçimi
  • Özel titreşimli frenle güvenli kilitleme
  • Sıcaklık etkilerine dayanıklı: geniş sıcaklık aralıkları ve sıcaklık şokları için test edilmiş
  • Güvenli sinyal aktarımı: elektromanyetik ortamlarda 360° ekranlama

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Sensör/aktüatör kablolaması

Hizmet

M12 push-pull konnektörler

Kolaylıkla bağlanır.