Kuzey Amerika gereksinimlerine uygun kablolama

Kuzey Amerika gereksinimlerine uygun kablolama

Özel olarak uyarlanmış

Sinyal ve verileri iletme çözümünüz – Kuzey Amerika pazarına uyarlanmıştır.

Geri Sensör/aktüatör kablolaması

Kategori

Arama Kuzey Amerika gereksinimlerine uygun kablolama

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Kuzey Amerika pazarının konnektörler, kablolar ve sensör/aktüatör kutularında Phoenix Contact ürün gamının tamamını karşıladığı özel gereksinimleri vardır.

Avantajlarınız

  • Geniş sıcaklık aralığı sayesinde oldukça dayanıklı
  • Kuzey Amerika pazarına çok kısa teslim süresi (maksimum 5 gün) sayesinde bulunabilirliği yüksek
  • PLTC (Güç Sınırlamalı Kablo Tavası) onaylı
  • Özel kablo boyları ve tipleri ile sipariş esnekliği
  • Gelişmiş Ekranlama Teknolojili isteğe bağlı 360° ekran bağlantısından tamamen güvenilir EMC koruması

Patlama riskli bölgeler için kablolama

Patlama riskli bölgeler için M12 kablolama  

Patlama riskli bölgeler için kablolama

Birçok proses uygulamasında patlama riskli bölgelerin standart gereksinimlerini sadece ölçme ve değerlendirme cihazlarının karşılaması yeterli değildir, bağlantı elemanları da bu zorunlulukları karşılamalıdır. Dolayısıyla UL onaylı M12 kabloları Sınıf I, Bölüm 2 ve Sınıf I, Zone 2 IIC A, B, C ve D gruplarında sunuyoruz.

Patlama riskli bölgeler için M12 kablolaması kilitleme klipslidir. Sadece tornavidayla açılabilir ve geçmeli bağlantının yanlışlıkla açılmasını önler.

Hızlı proses

Speedy tranSACtion  

Speedy tranSACtion

Zaman kazanın. Harrisburg'daki lojistik merkezimizin beş güne kadar sevk edebildiği tüm ürünler Speedy tranSACtion logosuyla işaretlenir ve hem katalog hem de web sitesinde mevcuttur.

Yapılandırılabilir malzemeler

KMAT  

Yapılandırılabilir malzemeler

Özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için özel çözümlere ihtiyacınız vardır.

Zengin kablo çeşitlerimizden yararlanın. Versiyonu yapılandırın ve ihtiyacınıza tam uyan çözümü elde edin.

0.2 m - 40 m özel kablo boyu seçimiyle sisteminizde gereksiz kablo yığınlarını önleyebilirsiniz.


Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Sensör/aktüatör kablolaması