Kablo rakorları

Kablo rakorları

Kabloları güvenilir şekilde mühürler

Kablo rakorları farklı çaptaki kabloları toza ve suya karşı mühürlemek için kullanılabilir.

Geri Kurulum ve montaj malzemesi

Kategori

Arama Kablo rakorları

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Phoenix Contact kablo rakorları güvenilir ve emniyetlidir. Plastik veya metalden imal edilen standart kablo rakorları veya EMI dayanımlı vidalı bağlantı ve Ex bölge için seçim yapabilirsiniz. Çok büyük yüklerde eğilme korumalı ve gergi kilitli versiyonları seçin.

Avantajlarınız

  • Kapsamlı ürün gamı: her uygulama için çok sayıda versiyon
  • Güvenli sinyal aktarımı - elektromanyetik ortamlarda 360° ekranlama
  • Lamine bağlantı alanı prensibi sayesinde geniş mühürleme alanı ve yüksek gergi kilidi kuvveti

Standart kablo rakorları

Kablo rakorları  

Çeşitli tasarımlarda standart kablo rakorları

Üniversal kullanım için mükemmel gergi kilidi olan ve montajı kolay vidalı bağlantıyı seçin. Vida rakorlu muhafazalar için mühürleme ağızlı yarım vidalı bağlantılar ve dişli muhafazalar için tam vidalı bağlantılar ürün gamının parçasıdır.

Ekranlı kablolar için EMC vida bağlantılarıElastik ekran kontak yaylı güvenilir EMC vida bağlantılarının montajı kolaydır. Ayrıca iletkenliği yüksek lamine elemanlar kablo ekranı ile konnektör gövdesi arasında çok düşük omik ve endüktif direnç olan güvenli bağlantı sağlar.

Ürün gamımız:

  • Polyamid plastik kablo rakorları, IP68 koruma sağlayan entegre gergi kilitli, metrik, Pg veya NPT dişli
  • Pirinç kablo rakorları (nikel kaplı), IP68/IP69K koruma sağlayan entegre gergi kilitli, Pg veya NPT dişli
  • Pirinçten imal edilen EMC kablo rakorları (nikel kaplı), IP68 koruma sağlayan entegre gergi kilitli, metrik veya Pg dişli

 

Ex bölge için kablo rakorları

Ex kablo rakorları  

Ex kablo rakorları

Ex bölge için tasarlanmış olan Phoenix Contact kablo rakorları, patlama riski bulunan endüstriyel bölgeler için en yüksek güvenlik seviyesini sağlar.

Güvenli çalışma için zırhlı ve zırhsız kablolar için çeşitli koruma tipleri mevcuttur; ateşe dayanıklı (“d” tipi), arttırılmış güvenlik (“e” tipi) ve sınırlı soluklu (“nR” tipi). Vidalı bağlantılar uluslararası yönetmeliklere uygundur (ATEX, IECEx, UL, GHOST) ve IP66/IP67 ve IP68 koruma sağlar.

Ürün gamımız aşağıdaki Ex vidalı bağlantıları kapsar:

  • Pirinç, “e” tip korumalı zırhlı kablolar için, “d”, “e” ve “nR” tip korumalı zırhsız kablolar için
  • Paslanmaz çelik, “d”, “e” ve “nR” tip korumalı zırhlı ve zırhsız kablolar için
  • Termoplastik elastomerden imal edilen çevre dostu contalar
  • Tüm versiyonlarda vidalı fişler ve basınç kompanzasyonu

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat