Kontrol panosu lambaları

PLD kumanda panosu ışıkları

PLD kumanda panosu ışıkları – optimum aydınlatma, hızlı montaj

Kumanda panosu aydınlatmasını mükemmel yapın.

Geri Aydınlatma ve sinyaller

Kategori

Arama Kontrol panosu lambaları

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

PLD pano ışıkları alt bölgelerde bile optimum aydınlatma sağlar ve çok hızlı monte edilir. Iki performans sınıfı ve oldukça esnek portföy ile özel ihtiyaçlarınıza uyarlanmış ışıklar seçebilirsiniz.

Avantajlarınız

  • Yüksek kaliteli optik ve prizmatik sayesinde tüm kumanda panosunun optimum aydınlatması
  • Tutucu kancalar/klik sistemi veya manyetik sıkma sayesinde hızlı, aletsiz montaj ve esnek kullanım
  • UL onayı Kuzey Amerika pazarında kullanım sağlar
  • Daha az kablolama işçiliği zaman kazandırır
  • Uzun LED servis ömrü bakımı ve lamba değişimini ortadan kaldırır

600 sınıfı LED kumanda panosu ışıkları

600 sınıfı PLD kumanda panosu ışığı  

600 sınıfı PLD kumanda panosu ışığı panonun arkasına veya altına alet kullanmadan monte edilebilir

600 sınıfı ışıklara yüksek kaliteli optikler entegre edilmiştir. Kumanda panosunun genişliğinden bağımsız olarak bunlar en alt kısımlara kadar optimum aydınlatma sağlar. Ayrıca ışıklarda hareket algılayıcı ve panonuzun hızlı ve kolay bakımı için ülkeye özel soketler vardır.

  • Yüksek kaliteli optikler sayesinde panonun en alt bölgesinde bile optimum aydınlatma
  • Geniş AC giriş aralığı ve ülkeye özel soketler sayesinde dünya çapında uygulama seçenekleri ve kolay sipariş oluşturma
  • Entegre sensör kapı konum anahtarlarında MRP ve montaj maliyetlerini düşürür
  • Patentli tutucu kanca sistemli aletsiz montaj zaman kazandırır ve esnekliği arttırır

400 sınıfı PLD kumanda panosu ışıkları

400 sınıfı PLD kumanda panosu ışığı  

400 sınıfı PLD pano ışığı üç farklı uzunlukta temin edilir

24 V DC 400 sınıfı ışıklar ürün gamını tamamlar. Kumanda panonuzda çok az yer varsa veya uygun maliyetli bir çözüm ararken optimum aydınlatma da sağlamak istiyorsanız 400 sınıfı doğru seçimdir. Ihtiyaçlarınıza uygun farklı uzunluklarda ışık seçebilirsiniz. Bu ışık versiyonundaki ışık çıkış penceresi ve çeşitli montaj seçenekleri size maksimum esneklik sağlar.

  • Prizmatikler sayesinde panonun en alt bölgesinde bile optimum aydınlatma
  • Hızlı ve aletsiz montaj sağlayan klik sistemi montaj maliyetlerini düşürür ve esnekliği arttırır
  • Çeşitli ışık uzunlukları ve döner ışık çıkış penceresi ile kişiselleştirilmiş aydınlatma çözümleri üretebilirsiniz
  • Kapı konum anahtarıyla kontrol etkin bakım sağlar

LED aydınlatma – ışıktan fazlası

PLD ışıkları en az 50,000 saat ömre sahiptir  

PLD ışıkları en az 50,000 saat ömre sahiptir

Uzun ömürlü, ekonomik ve kompakt – modern LED teknolojisinin avantajlarından panonuzda yararlanın.

PLD ışıklarının 50,000 saatlik uzun çalışma ömrü lamba değişimlerinden kaynaklanan bakım maliyetlerini önler. Aynı zamanda enerji tüketiminizi düşürür ve ışıkların kompakt ölçülerinden yararlanabilirsiniz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

İndirilenler

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat