CC-Link

CC-Link

M12'de yüksek hız

Kontrolöre veri iletir ve üretim seviyesindeki bilgileri hızlıca kontrol eder.

Geri Protokollerle ürünler

Kategori

CC-Link ağını Phoenix Contact ile kurun. Yüksek koruma sınıfında ister montajlanan, ister kablolu kalıplanmış M12 konnektör şeklinde çok geniş bir ürün gamı sunuyoruz.

Avantajlarınız

  • Saha kablolamasındaki kapsamlı ürün gamı sayesinde herşey tek kaynaktan tedarik edilir
  • Kolay montaj: özel alet gerektirmeyen bağlantı
  • Ürünler diğer üreticilerinkilerle kombine edilebildiği için çok yönlü endüstriyel kullanım sağlanır
  • Ürünlerimiz müşteriye özel uyarlanarak büyük esneklik sunmaktadır

CC-Link teknolojisi

CC-Link topolojisi  

CC-Link topolojisi

Otomasyonlu üretim sistemleri veya lojistik sistemleri için: endüstriyel CC-Link ağını Phoenix Contact konnektör ve kablolarını kullanarak oluşturun.

CC-Link (Kontrol & Haberleşme Linki) kontrol ve bilgi verileri için yüksek hızlı ağdır. 10 Mbps iletim hızıyla CC-Link, en çok 64 cihaz için maksimum 1,200 m menzile sahiptir.

CC-Link sisteminin avantajlarından yararlanın:

  • Üretim seviyesinde kullanım
  • Branş hatlarıyla noktadan noktaya bağlantı
  • 10 Mbps'ye kadar iletim hızı

CC-Link IE teknolojisi

CC-Link IE uygulama konnektörü  

CC-Link IE uygulama konnektörü

Basit I/O sinyallerine ek olarak birçok uygulama, endüstriyel kameralardan alınan görüntüler gibi büyük miktarlardaki verilerin aktarılmasını gerektirir. Süreç kalitesini arttırmak için, HD görüntüler, yüksek hızlı süreçlerde bile daha ayrıntılı hassasiyet sağlamak için giderek daha fazla yollanıyor.

Bu nedenle, klasik CC-Link'in aksine modern CC-Link, Endüstriyel Ethernet teknolojisine dayanmaktadır. Yıldız, ağaç ve hat topolojileri gibi çok çeşitli topolojilerle evrensel kabul ve evrensel kullanılabilirliğe ek olarak, tüm veriyolu sistemlerinin ve ağlarının Endüstriyel Ethernet için sunduğu cihaz sayısı her yerde en büyüktür.

X-kodlama, gigabit veri iletimi için M12 arabiriminin bir parçası olarak planlanmıştır. Pin konektör şablonuna uzanan eşleştirilmiş ekranlama ile, kullanılan kablolamaya bağlı olarak 10 Gbps'ye kadar hızlar mümkündür.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat