CC-Link

M12'de yüksek hız

M12'de yüksek hız

Kontrolöre veri iletir ve üretim seviyesindeki bilgileri hızlıca kontrol eder.

Geri Fieldbus komponentleri ve sistemleri

Kategori

CC-Link ağını Phoenix Contact ile kurun. Yüksek koruma sınıfında ister monte edilebilen M12 konnektörler, ister M12 konnektör bağlı kablolar şeklinde çok geniş bir ürün gamı sunuyoruz.

Avantajlarınız

  • Saha kablolamasındaki kapsamlı ürün gamı sayesinde herşey tek kaynaktan tedarik edilir
  • Kolay montaj: özel alet gerektirmeyen bağlantı
  • Ürünler diğer üreticilerinkilerle kombine edilebildiği için çok yönlü endüstriyel kullanım sağlanır
  • Ürünlerimiz müşteriye özel uyarlanarak büyük esneklik sunmaktadır

CC-Link teknolojisi

CC-Link topolojisi  

CC-Link topolojisi

Otomasyonlu üretim sistemleri veya lojistik sistemleri için: endüstriyel CC-Link ağını Phoenix Contact konnektör ve kablolarını kullanarak oluşturun.

CC-Link (Kontrol & Haberleşme Linki) kontrol ve bilgi verileri için yüksek hızlı ağdır. 10 Mbps iletim hızıyla CC-Link, en çok 64 cihaz için maksimum 1200 m menzile sahiptir.

CC-Link sisteminin avantajlarından yararlanın:

  • Üretim seviyesinde kullanım
  • Branş hatlarıyla noktadan noktaya bağlantı
  • 10 Mbps'ye kadar iletim hızı

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat