CANopen®

Sağlam saha sistemi

Sağlam saha sistemi

Otomasyonu ileriye sürün: üreticiden bağımsız sistem güvenli veri iletimi uygulamaları için idealdir.

Geri Fieldbus komponentleri ve sistemleri

Kategori

Otomasyon uygulamanızı yönetecek kanıtlanmış bir sistem istiyor musunuz? CANopen haberleşme protokolü CAN (Kontrolör Bölge Ağı) bazlıdır ve temelde otomasyon teknolojisinde kullanılır. Otomasyonda CAN (CiA) organizasyonu EN 50325-4 Avrupa satandardına göre de standartlaşmış haberleşme protokolünden sorumludur.

Avantajlarınız

  • Kolay ağ yönetimi sayesinde sorunsuz değişim
  • Belirlenmiş ve standartlaşmış cihaz profilleri sayesinde verimli
  • Çok sayıda güvenlik mekanizması sayesinde güvenilir

CANopen® – bağımsız ve güvenli haberleşme

CAN için Phoenix Contact bileşenleri  

CAN için Phoenix Contact bileşenleri

CANopen® CAN protokolünün uygulama katmanını haberleşme protokolü olarak içine alan güncel bir uzantısını temsil etmektedir. Nesne sözlüğündeki cihaz ve haberleşme profilleri belirli cihaz gruplarının haberleşmesini tanımlar: örneğin CiA 401 cihaz profili I/O modüllerini tanımlamaktadır.

Veri iki nesne grubu kullanılarak paylaşılır:

  • Proses veri nesneleri (PDO) olay bazlı, döngüsel veya istek üzerine gerçek zamanlı veriyi iletir.
  • Servis veri nesneleri (SDO) nesne sözlüğüne erişim sağlayarak cihazları yapılandırmanıza imkan tanır.

Haberleşme uyarlanmış master/slave mimarisine dayanır: bir cihaz master'dır ve ağ yönetiminden sorumludur (NMT). Diğer tüm cihazlar slave olarak tanımlanır.

Ayrıca üretici/tüketici ve client/server haberleşme modülleri CANopen® ile kullanılabilir.

CANopen® – modüler ve blok tasarımlı

CANopen®: modüler veya blok tasarımlı  

CANopen®: modüler veya blok tasarımlı

Bus modüllerimiz esnek Inline otomasyon kitinin kumanda panosu içinde CANopen® ağlarında çalışmasını sağlar

Kendi Inline istasyonunuzu oluşturun. İstasyon fieldbus modülü kullanılarak ağın herhangi bir noktasına eklenebilir. Mimari ile ilgili olarak fieldbus modülü CANopen® ağında slave lokal bus'ta master'dır.

Düşük ve ortalama I/O sayısında Inline Block I/O modüllerini kullanın. Ultra yassı tasarımı bağlantı kutuları gibi sınırlı alanlarda kullanım imkanı sağlar.

Phoenix Contact Fieldline ürün gamı sahada dağıtılmış otomasyon için kullanılır. Cihazlar IP65/IP67 koruma sınıfındadır ve istasyona yakın sert ortam koşulları için tasarlanmıştır.

Fieldline Stand-Alone cihazlarında fieldbus bağlantısı ve I/O seviyesi doğrudan entegre edilir. Bunları sadece birkaç I/O noktası gereken, sahada çok dağınık uygulamalarda kullanın.

CANopen® için altyapı bileşenleri

CANopen® için altyapı bileşenleri  

CANopen® için altyapı bileşenleri

Dünyada ilk kez bakır ve fiber optik teknolojili bir altyapı kiti PSI-REP ve PSI-MOS modüler tekrarlayıcı konseptinde temin edilmektedir.

Ağ yapısı potansiyel segmentasyon yoluyla optimize edilir. Bu size ağ topolojisinde sınırsız seçenek sunar.

İzole edilmiş hata sınırlama veya yedekli montaj konsepti sayesinde iletim hızı ve sistem sürekliliği maksimize edilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

Daha Fazla Bilgi

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat