Cıvatalı bağlantı

Cıvatalı bağlantı

Sağlam ve bakım gerektirmez

İletkenleri kablo pabucuyla güvenilir ve emniyetli şekilde bağlayın. Entegre vidalı kilitleme bakım gerektirmeyen temas sağlar.

Geri Klemensler

Kategori

  • Bariyer bağlantı
    Bariyer bağlantı

    Bariyer klemensleriyle iletkenleri kablo pabucuyla kolay ve güvenli bağlayın.

  • Geçiş klemensleri
    Geçiş klemensleri

    Kompakt geçiş klemensleriyle büyük veya küçük kesitli klemensleri bağlayın, köprüleyin ve etiketleyin.

  • Ölçme ayırma sistemi
    Ölçme ayırma sistemi

    FAME test sistemi şalt panolarının rutin testlerini basitleştirir.

  • Ölçme-ayırma klemensleri
    Ölçme-ayırma klemensleri

    Ölçüm transdüseri devrelerini ihtiyacınıza göre ekonomik şekilde tasarlayın. Geçmeli çözümler ek teknik avantajlar sağlar.

  • Topraklama klemensleri
    Topraklama klemensleri

    Toprak bağlantısını çabucak oluşturun: topraklama klemensleri basitçe DIN rayına takılır.

Arama Cıvatalı bağlantı

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Rahat çalışın: Phoenix Contact'ın cıvatalı klemensleriyle 240 mm² kesite kadar iletkenleri emniyetli şekilde bağlayabilirsiniz. Döndürülebilen sabit kapalı somunlu menteşeli kapak kablo pabuçlarının bağlantısını hızlı ve kolay hale getirir.

Avantajlarınız

  • Yüksek kontak kuvveti ve geniş temas yüzeyleri nedeniyle kayda değer oranda iletken çekme kuvveti oluşur
  • Entegre dokunma emniyeti sayesinde kullanıcılar için güvenli
  • Zamandan tasarrruf sağlayan geçmeli köprüleme sistemiyle basit potansiyel dağıtımı
  • Dönebilen menteşeli kapak sayesinde hızlı kablo pabucu bağlantısı
  • Zengin aksesuar çeşitleri: Köprüleme, test ve etiketleme için tüm serilerde ortak ürünler

Sağlam bağlantı

Cıvata bağlantılı klemensler  

Cıvatalı bağlantı: kablo pabuçları için güvenilir temas

Cıvatalı klemensler darbe ve tireşimlere maruz kalan uygulamalar için idealdir. Entegre yaylı tutucu stabil ve bakım gerektirmeyen bağlantı sağlar.

  • DIN 46234, DIN 46235 veya DIN 46237'ye uygun tüm kablo pabuçları kullanılabilir.
  • Basit çok iletkenli bağlantı – cıvata başına maksimum dört kablo pabucu bağlayabilirsiniz.
  • Büyük kontak kuvveti ve geniş kontak yüzeyi: 240 mm²'ye kadar iletkenler güvenli ve uzun süre stabil kalacak şekilde bağlanabilir.

RT cıvata bağlantılı klemensler

35 mm²ye kadar iletken bağlantısı için cıvatalı klemensler  

35 mm²'ye kadar hızlı ve rahat iletken bağlantısı için cıvatalı klemensler

RT cıvata bağlantılı klemens serisi, cıvata bağlantı teknolojisini CLIPLINE komple sisteminin avantajlarıyla birleştirir. Standartlaştırılmış geçmeli köprüler kablolama sırasında önemli miktarda zaman kazandırır. Kalıcı olarak entegre edilmiş kapak somunu sayesinde iletkeni bağlamak çok daha basit bir işlemdir ve bağlantı dokunma emnyetlidir. Vidalı kilitleme, şok ve titreşime maruz kalan uygulamalar için en yüksek gereksinimleri karşılayarak uygulamayı güvence altına almaktadır.

Esnek geçmeli köprüleme sistemi

Geçmeli köprülü klemensler  

Geçmeli köprülerle hızlı potansiyel dağıtımı

Phoenix Contact'ın standartlaşmış geçmeli köprüleriyle potansiyel dağıtımını hızlı şekilde yapın.

Tüm klemenslerde bulunan iki köprüleme kanalı zincir köprülemeyi, kat köprülemesini ve komşu olmayan klemenslerin köprülemesini mümkün kılar.

Kenetlenir iletken ayağı

Kenetlenir iletken ayağı  

Üzerine kolaylıkla kenetlenir ve etkin temas sağlar

Aynı şekle sahip topraklama klemensinin üzerine kolayca takılır. DIN rayıyla temas anında sağlanır. Bu mekanik ve elektriksel olarak etkin temas IEC60947-7-2 standardının tüm gereklerini karşılamaktadır.

OTTA cıvata bağlantılı klemensler

35 mm²ye kadar iletken bağlantısı için kompakt cıvatalı klemensler  

35 mm²'ye kadar hızlı ve rahat iletken bağlantısı için kompakt cıvatalı klemensler

OTTA cıvatalı bağlantı klemensleri, yerden tasarruf sağlayan ve kompakt tasarımı ile öne çıkmaktadır. Kalıcı olarak entegre edilmiş kapak somunu sayesinde iletkeni bağlamak çok daha basit bir işlemdir ve bağlantı dokunma emnyetlidir. Vidalı kilitleme, şok ve titreşime maruz kalan uygulamalar için en yüksek gereksinimleri karşılayarak uygulamayı güvence altına almaktadır.

HV ve UHV yüksek akım konnektörleri

Vida, cıvata ve hibrit bağlantılı 240 mm²ye kadar iletkenler için yüksek akım konnektörleri  

Vida, cıvata ve hibrit bağlantılı 240 mm²'ye kadar iletkenler için yüksek akım konnektörleri

UHV yüksek akım konnektörleri ürün ailesi, cıvatalı ve vidalı bağlantı teknolojilerinin avantajlarını bir araya getirir. 240 mm²'ye kadar olan versiyonlar vidalı, cıvatalı ve hibrit bağlantılı olarak mevcuttur (iki bağlantı yönteminin kombinasyonu). Entegre vidalı kilit, şok ve titreşime maruz kalan uygulamalarda bile güvenli bir kullanım sağlar. HV versiyonlar alan darlığı olan yerlerde uygundur. Yüksek akım konnektör ürün gamını tamamlarlar.

RBO cıvata bağlantılı klemensler

300 mm² kesite kadar iletken bağlantısı için cıvata bağlantılı klemensler  

300 mm² kesite kadar iletken bağlantısı için cıvata bağlantılı klemensler

DIN raylara ve doğrudan montaj için 520 A akım ve 300 mm² kesite kadar RBO cıvata bağlantılı klemensler mevcuttur. Kolay gruplama için tespit pini Montaja hazır bloklar ürün gamını tamamlar.

Cıvatalı klemensler için AGK ek klemensleri

Yüksek akım konnektörler için Push-in ek klemensler  

Yüksek akım konnektörler için Push-in ek klemensler

HV ve RBO serisi yüksek akım cıvatalı klemensleri için AGK ek klemensleri potansiyel dağıtımı için sekiz Push-in bağlantı noktasıyla basit bir seçenek sunar.

RSC vida bağlantılı klemensler

25 mm² iletken kesitine kadar vida bağlantılı klemensler  

25 mm² iletken kesitine kadar vida bağlantılı klemensler

RSC vidalı klemensler, iletkenleri halka ve çatal tipi kablo pabuçlarıyla bağlamak için son derece uygundur. DIN raylara ve direkt montaj için mevcuttur. Bağlantı, bir artı-eksi çıkışı olan dişli bir vidayı kullanarak yapılır. Kolay gruplama için tespit pini Montaja hazır bloklar ürün gamını tamamlar.

Birinci sınıf kalite

Klemens komponentleri: metal parçalar ve plastik parçalar  

Yüksek kaliteli metal ve plastik parçalar

Güvenilir bağlantılar – amacımız budur. Ürün kalitemiz anahtar rol oynar. Bu malzeme seçimiyle başlar.

Metal parçalar yüksek kaliteli, çizilmeye ve aşınmaya dayanıklı bakır alaşımdan imal edilir:

  • İyi elektriksel iletkenlik sayesinde asgari ısınma
  • Yüzey kurşunsuz, galvanik nikel veya kalay kaplamayla korunmuştur.

Yüksek darbe dayanımlı elastik plastikten imal edilen izole muhafaza:

  • Geri dönüştürülebilir, halojen içermeyen ve UV dayanımlı
  • İyi iklimsel ve ısıl direnç
  • 130°C'ye kadar çalışma sıcaklığı
  • Yüksek kimyasal direnç
  • Mükemmel yaşlanma karakteristiği
  • V0 yanmazlık sınıfı için UL94 sertifikası

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat