Karttan-karta konnektörler

Karttan-karta konnektörler

Tüm boyutlar için bağlantılar

Sağlam FINEPITCH serisi, karttan karta konnektörler.

Geri PCB klemensleri ve PCB konnektörleri

Kategori

Arama Karttan-karta konnektörler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

FINEPITCH serisi karttan-karta konektörleri ile Phoenix Contact, ilk kez sinyal ve veri iletimi için ekranlı ve ekransız çözümler sunuyor. Bu, farklı PCB yönelimlerini farklı tasarımlar, yığın yükseklikleri ve kompakt 0.8 ve 1.27 mm pin aralıklı kutup sayısıyla gerçekleştirmenizi sağlar.

Avantajlarınız

  • Değişkenlik: Ekranlı ve ekransız versiyonlarda karttan-karta konnektörler
  • Çift taraflı kontak sistemi sayesinde güvenilir mekanik ve elektriksel bağlantılar
  • Esnek cihaz tasarımı: çeşitli kutup sayısı, tasarım ve istif yüksekliği

0.8 mm pin aralıklı ekranlı karttan-karta konnektörler

0.8 mm pin aralıklı ekranlı karttan-karta konnektörler  

0.8 mm pin aralıklı ekranlı karttan-karta konnektörler

Yenilikçi ScaleX kontak sistemi sayesinde, FINEPITCH 0,8 serisi kartan-karta konnektörler güvenilir yüksek hızlı veri iletimi sağlar. Endüstriyel kullanıma uygun sağlam PCB bağlantıları için ideal çözümdürler. Ekranlama, hem içten hem dıştan girişime karşı çok iyi EMC koruması sağlar.

1.27 mm pin aralıklı ekransız karttan-karta konnektörler

1.27 mm pin aralıklı ekransız karttan-karta konnektörler  

1.27 mm pin aralıklı ekransız karttan-karta konnektörler

FINEPITCH 1,27 serisi karttan-karta konnektörler cihaz içindeki PCB'lerin sağlam bağlantısını sağlar. Bu PCB yönlerinin esnek şekilde tasarlanmasını sağlar. Ara kat ve eş düzlem bağlantıları, ana-kız kartları ve düz şerit kablo ile bağlantıları uygulayın.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


Tüm boyutlar için bağlantılar

FINEPITCH 0,8 karttan-karta konnektörler


Tüm boyutlar için bağlantılar

FINEPITCH 1,27 karttan-karta konnektörler

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat