Bariyer bağlantı

Bariyer bağlantı

Hızlı ve kolay kombinasyon

İletkenleri push-in kablo pabuçlarıyla elverişli ve hızlı bağlayın.

Geri Klemensler

Kategori

Arama Bariyer bağlantı

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Rahat çalışın: Phoenix Contact'ın BT bariyer klemensleriyle kabloları güvenli ve pratik şekilde bağlayabilirsiniz. Push-in bağlantı teknolojisiyle kombine olarak yay kılavuzlu vida kolay ve hızlı bağlantı sağlar. BT bariyer klemensleri DIN raylarına veya direkt montaja uygundur.

Avantajlarınız

  • Serbest bağlantı teknolojisi seçimi: tek bir klemenste farklı bağlantı yöntemleri sayesinde dahili ve harici kablaj gereksinimlerini aynı anda karşılar
  • Çeşitli montaj seçenekleri sayesinde uygulamanızda esnek kurulum: DIN raya montaj veya direkt montaj
  • Kolay kablo pabucu bağlantısı: yay kılavuzlu vidalı bağlantı prensibiyle bağlantı; entegre vida kilidiyle bakım gerektirmez
  • Push-in çok iletkenli bağlantı sayesinde kolay ve aletsiz direkt bağlantı
  • Zaman kazandıran geçmeli köprüleme sistemi ile kolay potansiyel dağıtımı, geniş yüzeyli markalama sayesinde azami görüş
  • Entegre dokunma emniyeti sayesinde kullanıcı güvenliği
  • CLIPLINE complete üniform sistem aksesuarları ile düşük lojistik maliyetleri

Bağlantı teknolojilerinin serbest seçimi

BT bariyer klemensleri hibrit versiyonlar gibi çeşitli bağlantı teknolojilerinde mevcuttur. Bağlantı teknolojilerini birleştirin ve kumanda panosu ve saha bağlantısının avantajlarından yararlanın.

BT bağlantı tipleri
Kullanışlı kablo pabucu bağlantısıKolay, hızlı ve elverişli şekilde kombine edilebilirÇok sayıda iletken, tek bağlantı noktası

Yer kazandıran geçiş klemensleriyle iki iletkeni kolayca bağlayın. İhtiyacınız ne olursa olsun: geniş kesit aralığı, esnek köprüleme ve optimum etiketleme seçenekleri Phoenix Contact geçiş klemenslerini üniversal bağlantı çözümü kılmaktadır.

İletkenleri push-in kablo pabuçlarıyla elverişli ve hızlı bağlayın. Phoenix Contact'ın hibrit klemensleriyle bağlantı teknolojilerini birleştirin ve kumanda panosu ve saha bağlantısının avantajlarından yararlanın.

Çok iletkenli klemensler düşük kolay ve yer kazancı sağlayarak potansiyel dağıtımı sağlar. Farklı iletken tipleri ve kesitleriniz mi var? Phoenix Contact'ın push-in çok iletkenli klemensleriyle her bağlantı noktasında bir kablo olacak şekilde dört kabloyu bağlayabilirsiniz.

Montaj tipleri: DIN raya veya direkt montaj

BT montaj tipleri

Yay enerjili vidalı bağlantı prensibi

Kullanışlı kablo pabucu bağlantısı  

Kullanışlı kablo pabucu bağlantısı

Kullanışlı kablo pabucu bağlantısı

  • Kapalı ve yay enerjili bağlantı sayesinde elverişli iletken bağlantısı
  • Klemens gövdesine optimum kılavuzlama sayesinde otomatik vida merkezleme
  • Entegre yaylı rondelalar titreşimsiz ve bakım gerektirmeyen bağlantı sağlar
  • Basit çok iletkenli kablo bağlantısı
  • Yüksek kontak kuvveti ve geniş temas yüzeyleri nedeniyle kayda değer oranda iletken çekme kuvveti oluşur

Push-in bağlantı teknolojisi

Push-in bağlantı teknolojisi  

Push-in Teknolojisi

Kolay uygulama - yüksek performanslı bağlantı:

  • Tek telli veya yüksüklü çok telli iletkenler için direkt, aletsiz bağlantı.
  • Özel yay profili 0.25 mm²'den itibaren tek telli veya yüksüklü iletkenlerin bağlantısını sağlar ve maksimum iletken çekme kuvveti sunar.
  • Buton herhangi bir aletle, canlı kısımlara temas etmeden iletkenin kolay çıkarılmasını sağlar
  • 0.14 mm²'den itibaren yüksüksüz çok telli iletkenleri bağlamak için buton takma sırasında hareket ettirilmelidir

Birinci sınıf kalite

Güvenilir bağlantılar – amacımız budur. Ürün kalitemiz buna erişmede anahtar rol oynar. Herşey malzeme seçimiyle başlar.

Bakır alaşımlardan imal edilen metal parçalar kırılma ve paslanmaya karşı dayanıklıdır:

  • Nem nedeniyle elektrolitik paslanma oluşmaz
  • Güvenli elektriksel temaslar
  • İyi elektriksel iletkenlik sayesinde asgari ısınma

Yüksek darbe dayanımlı elastik polikarbonat plastikten imal edilen yalıtkan muhafaza:

  • Geri dönüştürülebilir, halojen içermeyen ve UV dayanımlı
  • İyi iklimsel ve ısıl direnç
  • -40°C ila +130 °C sıcaklık aralığında çalışabilir
  • Boyutsal stabilite ve iyi ısı bozulma direnci
  • Yüksek kimyasal direnç
  • Mükemmel yaşlanma karakteristiği
  • V0 yanmazlık sınıfı için UL94 sertifikası

 

Push-in klemensler

Push-in bağlantılı klemensler  

Push-in klemensler

Push-in bağlantı teknolojili PT serisi size her uygulama için 1.5 mm² - 185 mm² arası klemensler sunar.
Çeşitli klemens serileri demiryolu sektörü, enerji veya proses endüstrisinde ex bölgelerin ihtiyaçlarını karşılar.

Klemensler CLIPLINE complete sisteminin avantajlarını kullanır. Bunlar tüm bağlantı teknolojilerinin kombinasyonu ve standartlaşmış sistem aksesuarlarıdır.

Push-in bağlantı teknolojisi – Sahadan kontrolöre istikrar

Phoenix Contact'ın kapsamlı Push-in ürün gamı uygulamanızdaki tüm bağlantıları hızlı ve kolay yapmanızı sağlar.

Bariyerli push-in şerit

Push-in - Yeni bağlantı deneyimi

Eksiksiz ürün gamı saha, güç ve kontrol için kararlı bir kablolama sunar. Alet kullanmadan sensörler ve aktüatörler, klemensler, arabirim ve otomasyon komponentleri kolayca bağlanabilir. Push-in - Phoenix Contact'tan orjinali.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

BT bariyer klemensleri – her uygulamada güvenli

Ekstrem koşullar altında bile maksimum temas güvenilirliği

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat