Axioline F - blok tasarımlı modüler I/O sistemi

 Axioline F

Hızlı, sağlam, kolay

En zor koşullarda bile hızlı veri toplama ve kolay kullanım

Geri Kumanda panosu I/O sistemleri (IP20)

Kategori

Arama Axioline F - blok tasarımlı modüler I/O sistemi

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Axioline F kumanda panosu için blok yapılı I/O sistemidir. Ethernet bazlı tüm haberleşme protokollerine açık ve iki muhafaza tipinde mevcut olup çözümünüz için maksimum esneklik sağlar.

Avantajlarınız

  • Çok hızlı ve eş zamanlı sinyal toplanması sayesinde artan makine verimi
  • Oldukça sağlam mekanik aksam, darbe ve titreşime direnç sayesinde en zor koşullara bile dayanım sağlar ve sistem sürekliliğini arttırır
  • Hızlı kablaj ve kolay kullanım montaj süresini kısaltır
  • Geniş I/O modülü seçeneği, çok sayıda farklı istasyon yapısı ve daha fazla esneklik sağlar
  • Axioline F I/O sistemi COMPLETE line sisteminin parçasıdır

Axioline F – kumanda panosundaki uzman

Axioline F I/O sistemi ve avantajları
1PLCnext Control veya bus modülü ile optimum bağlantı
2Axioline Smart Elements ile kolayca kombine edilebilir
3Sistem sağlamlığının arttırılması, özellikle sağlam mekanik tasarımın yanı sıra şok ve titreşim direnciyle sağlanır.
4Aletsiz montaj, hızlı ve kolay istasyon kurulumu sağlar
5Tüm standart Axioline F modülleri için geçmeli I/O bağlantısı
6Standart ve kendinden güvenli I/O modülleri doğrudan birleştirilebilir
7Push-in bağlantı teknolojisinin istikrarlı kullanımı
8Temas noktalarındaki renk kodlaması çok iletkenli bağlantıda bile hızlı ve sezgisel kablolama sağlar.

Bileşenlerden komple sisteme

Axioline F her ihtiyaca yönelik tasarlanmış modüler I/O sistemidir. İster Phoenix Contact kontrolörü kullanın ister uygun bir bus modülüyle ortak ağda çalışın, hızlı ve senkron sinyal toplama makine veriminizi arttırır.

PROFIsafe veya SafetyBridge Teknolojisi ile emniyet uygulamalarınızı hayata geçirin. Aynı zamanda en kapsamlı fonksiyonlara sahip bir dizi I/O modülü de sunuyoruz.

Axiocontrol kontrolör, bus modülü, güvenli I/Olar ve çok işlevli I/Olar

Axiocontrol kontrolör, bus modülü, güvenli I/O'lar ve çok işlevli I/O'lar

Axioline Akıllı Elemanları Axioline F ile kombine edin

Axioline F I/O sisteminde Axioline Akıllı Elemanları  

Axioline Akıllı Elemanlarının Axioline F I/O sistemindeki uyumluluğu

Axioline F istasyonunda, Axioline Akıllı Elemanları ve Axioline F modülleri dahil olmak üzere Axioline F arka planlarını herhangi bir şekilde birleştirebilirsiniz. Bu nedenle Axioline Akıllı Elemanları mevcut Axioline F bus modüllerinde veya Axiocontrol kontrolörlerinde kullanabilirsiniz.

İlgili uygulamanın gerçekleştirilmesi için eksiksiz ürün yelpazesi 80'den fazla bileşen içerir. Axioline Akıllı Elemanları ve Axioline F arka planlarına ek olarak, bunlar ayrıca tüm Axioline F modüllerini, Axioline F bus modüllerini ve Axiocontrol kontrolörlerini içerir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


Axioline F I/O sistemi

Axioline F I/O sisteminin özellikleri ve opsiyonları


Axioline F - PROFINET

TIA portalinde bir PROFINET I/O istasyonunun başlatılması


Axioline F - IEC 61850

GOOSE haberleşmenin yapılandırılması

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat