Axioline F – Safe I/O'lar

Axioline F – Safe I/Olar

Tüm ağlarda güvenli

Fonksiyonel güvenliği hızlı ve kolay uygulayın.

Geri Axioline F - modüler blok tasarımlı I/O sistemi

Kategori

Arama Axioline F – güvenli I/O'lar

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

İster PROFIsafe ister SafetyBridge teknolojisi ile. Axioline F için safe I/O modülleri ile emniyet uygulamalarını kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bunu emniyet kontrolörü olmadan ve kullanılan ağdan bağımsız yapabilirsiniz.

Avantajlarınız

  • SafetyBridge Teknolojisi sayesinde ağ ve kontrolörden bağımsız emniyet uygulamaları uygulanabilir
  • Tüm yaygın bus sistemleriyle uyumu sayesinde esnek kullanım
  • SAFECONF yazılımını kullanarak kolay konfigürasyon
  • Axioline F I/O sisteminin safe I/O sistemi COMPLETE line sisteminin parçasıdır

SafetyBridge Teknolojisi – Son derece esnek emniyet

SafetyBridge Teknolojisinin çalışma prensibini gösteren topoloji  

SafetyBridge Teknolojisinin prensibi

SafetyBridge teknolojisinde giriş ve çıkış modülleri emniyet bazlı sinyalleri birbirleriyle paylaşır. Modüller emniyet fonksiyonlarını kendileri yürüttüğü için standart kontrolörü ve ağı sadece iletim için kullanırlar.

Safety kontrolör veya safe fieldbus olmadan standart uygulamalarda fonksiyonel emniyet için uygun maliyetli bir çözümdür.

SafetyBridge teknolojili safe I/O modülleri SIL 3 veya PL e'ye kadar tüm emniyet gereksinimlerini karşılarlar.

Yaygın tüm ağlara kolay entagrasyon

Axioline F için güvenli I/Olar  

Safe Axioline F I/O modülleri

SafetyBridge I/O modülleri ağınıza esnek şekilde entegre olur ve tüm yaygın bus sistemleriyle uyumludur.

  • PROFINET
  • PROFIBUS
  • EtherNet/IP™
  • INTERBUS
  • Modbus
  • Sercos

Safe I/O modüllerini PROFIBUS ve PROFINET'in tek kontrolörde olduğu karma ağlarda da kullanabilirsiniz. Standart kontrolörünüz ve bus sisteminiz için doğru bus modülünü modüler Inline veya Axioline F I/O sistemlerimizden seçin.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat