Genel bakisa dön

Axioline F – kolay IEC 61850 entegrasyonu

Enerji endüstrisinde kolay IEC 61850 entegrasyonu

Dayanıklı Axioline F I/O sistemi enerji sektöründeki uygulamalar için mükemmel çözümdür. IEC 61850 bus modülü, yüksek nominal gerilimli I/O modülleri ve yüksek dielektrik dayanım ile Axioline F'i IEC 61850'de koalylıkla kullanabilirsiniz. Bu noktada özellikle basit kullanım ve esnek merkez düzeni avantaj yaratır.

Axioline F ve Axiocontrol ile enerji teknolojisi

Bir trafo merkezinde MMS ve GOOSE haberleşmesinin entegrasyonu için topoloji  

Bir trafo merkezinde MMS ve GOOSE haberleşmesinin entegrasyonu için topoloji

Busbar kontrolü için enversör cihazların entegrasyonu hızlı çapraz haberleşme GOOSE ile kolayca yapılır. Bus modülünün ve kontrolörün eş zamanlı kullanımı maksimum esneklik sağlar.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat