Genel bakisa dön

Axioline F - ekstrem koşullar altında dayanıklı

Gemi imalatında Axioline F - ekstrem koşullar altında dayanıklı

Zor ortamlarda güvenilir haberleşme esastır. Axioline F oldukça sağlam bir tasarıma sahiptir. Sistem elektromanyetik ışınlara son derece dayanıklıdır. -40°C ila +70°C geniş sıcaklık aralığı sunan XC versiyonları ve cilalı PCB'ler zor şartlar altında kullanım için idealdir.

Uygun maliyetli ağ yedeklemesi

Gemi imalatında uygun maliyetli ağ yedeklemesi için topoloji  

Gemi imalatında uygun maliyetli ağ yedeklemesi için topoloji

Denizcilik uygulamalarında ağ-yedekli sistemler işletme güvenliği için gereklidir. Bunlar Axioline F ile uygun maliyetli şekilde uygulanabilir. Bağımsız iki ağ portlu bus modülü ilave yedekleme komponenti olmadan yedekli ağlara entegre edilebilir. Axioline F sistemini yüksek performanslı yapısı optimum, güvenilir veri haberleşmesi sağlar.


Genel bakisa dön
Kullanımda Axioline F

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat