Axioline F - modüler blok tasarımlı I/O sistemi

Axioline F

Hızlı, sağlam, kolay

En zor koşullarda bile hızlı veri toplama ve kolay kullanım

Geri Kumanda panosu I/O sistemleri (IP20)

Kategori

Arama Axioline F - modüler blok tasarımlı I/O sistemi

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Axioline F kumanda panosu için blok yapılı I/O sistemidir. Ethernet bazlı tüm haberleşme protokollerine açık ve iki muhafaza tipinde mevcut olup çözümünüz için maksimum esneklik sağlar.

Avantajlarınız

  • Çok hızlı ve eş zamanlı sinyal toplanması sayesinde artan makine verimi
  • Oldukça sağlam mekanik aksam, darbe ve titreşime direnç sayesinde en zor koşullara bile dayanım sağlar ve sistem sürekliliğini arttırır
  • Hızlı kablaj ve kolay kullanım montaj süresini kısaltır

Axioline F – kumanda panosundaki uzman

Axioline F I/O sistemi ve avantajları
1Hızlı haberleşme - hızlı lokal bus sayesinde optimum performans
2Temas noktalarındaki renk kodlaması çok iletkenli bağlantıda bile hızlı ve sezgisel kablolama sağlar.
3Sistem kablolamasıyla rölelerin kolay bağlantısı (FLK)
4İzolasyonu korumak için ilave önlem almadan modüllerin alçak gerilime entegrasyonu
5MARKALAMA baskı sistemi sayesinde özel ve hızlı etiketleme
6

Sağlam mekanik - oldukça sağlam mekanik yapının yanında darbe ve titreşimlere dayanım sistem sürekliliği sağlar

7Modül kablaj korunarak hızlı modül değişimi yapılabilir
8

Kolay montaj - aletsiz montaj sayesinde hızlı ve kolay istasyon kurulumu

Komponentten tüm sisteme

Axioline F size tüm ihtiyaçlar için modüler bir I/O sistemi verir. İster Phoenix Contact kontrolörü kullanın ister uygun bir bus modülüyle ortak ağda çalışın, hızlı ve senkron sinyal toplama makine veriminizi arttırır.

PROFIsafe veya SafetyBridge Teknolojisi ile emniyet uygulamalarınızı hayata geçirin. Aynı zamanda en kapsamlı fonksiyonlara sahip bir dizi I/O modülü de sunuyoruz.

Axiocontrol kontrolör, bus modülleri, güvenli I/Olar ve bir dizi fonksiyonlu I/Olar

Axiocontrol kontrolör, bus modülleri, güvenli I/O'lar ve bir dizi fonksiyonlu I/O'lar

Axioline F hızlı, sağlam ve basittir

Axioline F /O sistemi videosu

Axioline F – tasarım ve mekanik açıdan hızlı ve dayanıklı

Axioline F dayanıklı modüler I/O sistemidir. Veriyi I/O seviyesinden kontrolöre gerçek zamanlı taşır – sistem elektromanyetik etkilere son derece dayanıklıdır. Sensör ve aktüatörleri bağlarken zaman kazandırır. Kolay kullanımdan faydalanın

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


Axioline F I/O sistemi

Axioline F I/O sisteminin özellikleri ve opsiyonları


Axioline F - PROFINET

TIA portalinde bir PROFINET I/O istasyonunun başlatılması


Axioline F - IEC 61850

GOOSE haberleşmenin yapılandırılması

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat