Axioline F - I/O'lar

Axioline F - I/Olar

Hızlı ve kalıcı haberleşme

Sinyalleri Axioline F I/O'larıyla kontrol panosunda güvenilir şekilde iletir.

Dijital ve analog giriş/çıkışlı ve işlevli veya özel uygulamalar için çok sayıda I/O modülü. Çok yönlü I/O modülleri istasyon yapınızda size esneklik sağlar.

Avantajlarınız

  • Kompakt karma modüller sayesinde kontrol panosunda yer kazandırır
  • İzolasyon plakası olmayan çok düşük ve düşük gerilim modüllerinin serbest kombinasyonu istasyon yapısını basitleştirir
  • Push-in Teknolojisi sayesinde sensör ve aktüatörlerin I/O'lara hızlı bağlantısı

IO-Link cihazlarının bağlanması için IO-Link master

Kontrol panosu için IO-Link master  

Axioline F I/O sistemi için IP20 IO-Link master

Kontrol pansunda sekiz adede kadar IO-Link cihazı bağlamak ve Axioline F I/O sisteminde kullanmak için IO-Link Master. Bir Axioline F I/O istasyonu içindeki IO-Link portlarının sayısını artırmak için, modüler yapıda daha fazla IO-Link master ekleyin.

IOL-CONF yazılımını kullanarak IO-Link cihazlarını yapılandırın.

Enerji ve güç ölçümü için I/O modülü

Enerji ve güç ölçümü için Axioline F modülü  

Enerji ve güç ölçümü için Axioline F modülü

Birçok modern uygulamada enerji ve güç verilerini toplamak gereklidir.

AXL F PM EF 1F I/O modülü ile, I/O sisteminin hızlı şekilde işleyebileceği kesin veriler alırsınız. Önceden ayarlanmış parametreler kolay devreye almayı sağlar. Bitişik modüller güvenle izole edilmiştir. Böylece ek izolasyon önlemi alınmasına gerek olmaz.

Harmonik ölçümü sayesinde, farklı şekillerde kullanılabilecek kapsamlı bir şebeke analizi sağlanmaktadır.

I/O modülü, Alçak Gerilim Yönergesi uyarınca onaylanmıştır ve dönüştürücüler olmadan 400 V/690 V'a kadar gerilimlere doğrudan bağlantı sunar.

IEC 61850 için Axioline F

Axioline F enerji endüstrisi için çok basit bir I/O çözümüdür  

Axioline F ile IEC 61850 oldukça basittir

Dayanıklı Axioline F enerji sektöründeki uygulamalar için mükemmel çözümdür. IEC 61850 uygulamaları için bus modülü ve artan nominal gerilimler ve ilgili elektrik dayanımı için I/O modülleri sayesinde artık Axioline F'yi IEC 61850 uygulamaları için de kullanabilirsiniz Aynı zamanda, kullanım kolaylığı ve esnek istasyon yapılandırmasından da yararlanırsınız.

  • Kolay parametrelendirme sayesinde programlama bilgisi olmadan devreye alma
  • Web arayüzü ürüne çevrimiçi kolay ve esnek erişim sağlar
  • Izolasyon plakasız çok alçak ve alçak gerilim modülleri kombine edilebilir
  • IEC 61850 haberleşmeli Axioline F I/O sisteminin diğer tüm cihazlarla interoperabilitesi

Axioline F ve Axiocontrol

Kararlı bir PROFINET veya Modbus/TCP çözümü için Axioline ve Axiocontrol  

Kararlı bir PROFINET veya Modbus/TCP çözümü için Axioline ve Axiocontrol

Basitçe I/O modüllerini kontrolörümüze ekleyin. Axiocontrol ve Axioline F PROFINET veya Modbus/TCP ile otomasyon uygulamalarınız için kararlı çözümler oluşturmanızı sağlar.

Axiocontrol AXC 3050 kompakt kontrolör hızlı ve güvenilir şekilde orta ve karmaşık otomasyon görevlerini kontrol eder. Axiocontrol AXC 1050 kompakt kontrolör PROFINET cihazı olarak çalışır ve üst seviye PROFINET kontrolörlerinin yükünü hafifletir. Dağıtılmış I/O istasyonlarının kontrolü için idealdir ve entegre UPS sayesinde yüksek seviye süreklilik sağlar.

Tüm Axiocontrol kontrolörleri Axioline F serisinin maks. 63 I/O modülüyle mükemmel şekilde genişletilebilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


Axioline F – PROFINET

Parametrelendirme ve diyagnostik


Axioline F I/O sistemi

Axioline F I/O sisteminin özellikleri ve opsiyonları

Daha Fazla Bilgi

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat