Axioline E - modüler blok tasarımlı I/O sistemi

Axioline E

Hızlı, sağlam, kolay

En zor koşullarda bile hızlı montaj ve kolay kullanım

Geri Saha montajı için I/O sistemleri (IP65/67)

Kategori

Arama Axioline E - modüler blok tasarımlı I/O sistemi

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Axioline E saha montajı için blok tasarımlı I/O sistemidir. Ethernet bazlı tüm haberleşme protokollerine açık ve iki muhafaza tipinde mevcut olup çözümünüz için maksimum esneklik sağlar. Tüm Axioline I/O' larında olduğu gibi Axioline E hızlı, sağlam ve kolaydır.

Avantajlarınız

  • SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi sayesinde montaj zamanından tasarruf edin
  • Çok sağlam mekanik yapısı ile duruşları azaltır
  • -25°C ila +60°C geniş aralıklı çalışma sıcaklığı potansiyel uygulama imkanlarını arttırır
  • 2 x 12 A tüm besleme gerilimleri için tek kablo kablaj işçiliğini ve montaj süresini azaltır
  • IO-Link haberleşmesi daha fazla esneklik sağlar

Axioline E

Axioline E I/O sistemi ve avantajları

Axioline E I/O sistemi ve tüm avantajları

1Açık sinyalizasyon
2Montaj plakası kullanıldığında alet gerektirmeyen cihaz değişimi
3Sabitleme için ek opsiyonlar sayesinde esnek montaj
4Sağlam mekanik tasarım - oldukça sağlam mekanik yapının yanında darbe ve titreşimlere dayanım sistem sürekliliği sağlar
5Hızlı montaj – SPEEDCON hızlı kilitlemeli M12 konnektörler kullanılır

6

Renk kodlu M12 bağlantılar sayesinde sezgisel montaj
7Kolay besleme – M12 güç konnektörleri sayesinde yüksek akım taşıma kapasitesi ve basit besleme konsepti
8MARKALAMA yerleri sayesinde özel ve hızlı etiketleme

I/O'lar ve IO-Link – her ağ, her ortam

Yaygın tüm ağlar için I/O'lar ve IO-Link master, çeşitli fonksiyonlarıyla IO-Link cihazları – Phoenix Contact geniş uygulama alanları için saha cihazları sunmaktadır.

Hangi ağı tercih ederseniz edin Axioline E doğru I/O'ları sunmaktadır. Son derece kompakt cihazlar farklı malzemeden üretilen iki farklı muhafaza tipinde temin edilir: plastik ve metal.

Dijital fonksiyonların yanında ürün portföyü her ağ için bir IO-Link master sunmaktadır.

Mevcut IO-Link işlevselliğine ek olarak, geniş bir dijital ve analog fonksiyon yelpazesi, ihtiyaçlarınıza göre dönüştürücüler ve I/O modülleri ile birlikte ekonomik şekilde uygulanabilir.

Yaygın tüm ağlar için I/Olar ve IO-Link master, çeşitli fonksiyonlarıyla IO-Link cihazları

Yaygın tüm ağlar için I/O'lar ve IO-Link master, çeşitli fonksiyonlarıyla IO-Link cihazları

Axioline E oldukça sağlamdır

Axioline E oldukça sağlamdır. Çok zorlu şartlarda bile kullanılabilir

Axioline E - çok zor şartlarda bile kullanılabilir

IP65/IP67 korumalı Axioline E serisi cihazlar olağanüstü sağlamlıklarıyla ön plana çıkar. EMI dayanımları ve sağlam mekanik yapısı ile duruşları asgariye indirebilirsiniz. 

-25 ° C ila + 60 ° C arasındaki geniş sıcaklık aralığı ve çevresel etkilere karşı yüksek direnç cihazların birçok farklı uygulamada kullanılmasını sağlar, böylece size gereken esnekliği sunar. Kendiniz keşfedin!

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


Axioline E

Sunum ve kurulum

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat