Axioline E

Axioline E – saha montajı için I/O sistemi

Hızlı, sağlam, kolay

En zor koşullarda bile hızlı montaj ve kolay kullanım

Geri Saha kurulumu için I/O sistemleri (IP65/67)

Kategori

Arama Axioline E

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Axioline E saha montajı için blok tasarımlı I/O sistemidir. Ethernet bazlı tüm haberleşme protokollerine açık ve iki muhafaza tipinde mevcut olup çözümünüz için maksimum esneklik sağlar.

Avantajlarınız

  • SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi sayesinde montaj zamanından tasarruf edin
  • Çok sağlam yapısı ile duruşları azaltır
  • -25°C ila +60°C geniş aralıklı çalışma sıcaklığı potansiyel uygulama imkanlarını arttırır
  • 2 x 12 A tüm besleme gerilimleri için tek kablo kablaj işçiliğini ve montaj süresini azaltır
  • IO-Link haberleşmesi daha fazla esneklik sağlar

Axioline E – saha montajında Ethernet uzmanı

Axioline E saha montajında Ethernet uzmanıdır  

Axioline E tüm ağlara açıktır ve I/O sistemini daha da esnek kılar

Axioline I/O sistemindeki Axioline E serisi saha montajında Ethernet uzmanıdır.

PROFIBUS DP'nin yanısıra aşağıdaki ağlarda bugünün önde gelen Ethernet sistemleri için çeşitli I/O tipleri mevcuttur:

  • PROFINET
  • EtherCAT
  • EtherNet/IP™
  • Modbus/TCP
  • Sercos

Son derece kompakt cihazlar farklı malzemeden üretilen iki farklı muhafaza tipinde temin edilir: plastik ve metal. Tüm Axioline I/O' larında olduğu gibi Axioline E hızlı, sağlam ve basittir.

Axioline E ile daha fazla esneklik

Axioline E maksimum esneklik için IO-Link haberleşmesi sunmaktadır  

Axioline E I/O sistemi daha da çok seçenek açar

Axioline E cihazlarının sunduğu geniş kapsamlı fonksiyonlar sayısız olanak sağlar. Dijital fonksiyonların yanında ürün portföyü her ağ için bir IO-Link master sunmaktadır.

Mevcut IO-Link işlevine ek olarak çok sayıda analog fonksiyon dönüştürüclerle birlikte gerektiği gibi, ekonomik şekilde uygulanabilir.

Axioline E hızlıdır

Yenilikçi bağlantı teknolojisi sayesinde Axioline E montaj sürelerini kısaltır  

SPEEDCON hızlı kilitleme sistemiyle hızlı montaj

SPEEDCON hızlı kilitlemeli M12 konnekörlerinin tam entegrasyonu sayesinde Axioline E serisi cihazların montajı çok basittir.

SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi kablolamada %90'a varan zaman kazancı sağlar. Tak & Çevir prensibiyle M12 konnektörler yarım tur çevrilerek kilitlenir.

Axioline E sağlamdır

Axioline E oldukça sağlamdır. Çok zor şartlarda bile kullanılabilir

Axioline E: çok zor şartlarda bile kullanılabilir

IP65/IP67 korumalı Axioline E serisi cihazlar son derece dayanıklı yapılarıyla öne çıkar. Elektromanyetik etkilere karşı olağanüstü duyarsızlık ve dayanıklı mekanik yapı duruş sürelerini azaltmanızda yardımcı olur.

-25°C ila +60°C geniş aralıklı çalışma sıcaklığı ve çevre etkilerine dayanıklılık birçok farklı uygulamada kullanım imkanı ve gerekli esnekliği sağlar. Kendiniz keşfedin!

Axioline E basittir

Axioline E'nin kullanımı ve montajı basittir  

M12 güç konnektörü oldukça kompaktır ve basitleştirir

Axioline E serisi M12 güç konnektörünü kullanır. Bu konnektör son derece kompaktır ve çok küçük ölçülerde kutu tasarımına imkan tanır.

M12 güç konnektörü güç kaynağı montajını oldukça basitleştirir çünkü konnektörün yüksek akım taşıma kapasitesi cihaz için sadece bir güç kaynağı gerektirir. Müteakip Axioline E cihazlarına bağlantı çok basittir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


Axioline E

Sunum ve kurulum

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat